對應歐姆龍PLC NX系列電纜線(使用三住原創連結器)

對應歐姆龍PLC NX系列電纜線(使用三住原創連結器)

在日本、中國無需變更型式,即可當地購買!

  • PLC

●印刷對應機器信號名的標示套管、隨貨出貨(僅限單邊散線加工時)。
●對應現場加工用、CABLE切斷TYPE也上架。
 

・根據PLC信號名來印刷標示套管的印字内容、特殊結線。
・兩端連結器TYPE均為直型結線。

 

オムロンPLC NXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用):関連画像
●FNC線束的結線・線色樣式請確認、此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

連結器TYPE形狀規格TYPE線材TYPE芯數指定長度(m):0.2~50
 GPPNPMSWA2010
オムロンPLC NXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用):関連画像
PLC型式①單邊切段②兩端附連結器③對應CABLE(與1m端子台為套件)
型式指定長度
(m)
型式指定長度
(m)
型式指定長度
(m)
DC輸入
UNIT
NX-ID5142-5GPP-NPMS-WA-20-
(長度)
0.2

50


(每0.1m為單位指定)
GPP-NPMD-WA-20-
(長度)
0.2

50


(每0.1m為單位指定)
GRPTS-M20-M20-
(長度)-SET
0.5

1

2

3

           

NX-ID6142-5GPP-NPMS-WA-40-
(長度)
GPP-NPMD-WA-40-
(長度)
GRPTS-M40-M40-
(長度)-SET
NX-ID6142-6GPP-NPFS-WA-40-
(長度)
GPP-NPFD-WA-40-
(長度)
GRPTS-F40-M40-
(長度)-SET
Transistor output
UNIT
NX-OD5121-5GPP-NPMS-WA-20-
(長度)
GPP-NPMD-WA-20-
(長度)
GRPTS-M20-M20-
(長度)-SET
NX-OD5256-5GPP-NPMS-WA-20-
(長度)
GPP-NPMD-WA-20-
(長度)
GRPTS-M20-M20-
(長度)-SET
NX-OD6121-5GPP-NPMS-WA-40-
(長度)
GPP-NPMD-WA-40-
(長度)
GRPTS-M40-M40-
(長度)-SET
NX-OD6256-5GPP-NPMS-WA-40-
(長度)
GPP-NPMD-WA-40-
(長度)
GRPTS-M40-M40-
(長度)-SET
NX-OD6121-6GPP-NPFS-WA-40-
(長度)
GPP-NPFD-WA-40-
(長度)
GRPTS-F40-M40-
(長度)-SET
DC輸入
Transistor output
UNIT
NX-MD6121-5CN1輸出端GPP-NPMS-WA-20-
(長度)
GPN-NPMD-WA-20-
(長度)
GRPTS-M20-M20-
(長度)-SET
CN2輸入端
NX-MD6256-5CN1輸出端GPP-NPMS-WA-20-
(長度)
GPP-NPMD-WA-20-
(長度)
GRPTS-M20-M20-
(長度)-SET
CN2輸入端
NX-MD6121-6CN1輸出端GPP-NPFS-WA-24-
(長度)
GPP-NPFD-WA-24-
(長度)
 
CN2輸入端
脈衝書出TYPE
UNIT
NX-PG0232-5GPP-NPMS-WA-34-
(長度)
GPP-NPMD-WA-34-
(長度)
GRPTS-M34-M34-
(長度)-SET
NX-PG0242-5GPP-NPMS-WA-34-
(長度)
GPP-NPMD-WA-34-
(長度)
GRPTS-M34-M34-
(長度)-SET
NX-PG0332-5CN1輸出入GPP-NPMS-WA-34-
(長度)
GPP-NPMD-WA-34-
(長度)
GRPTS-M34-M34-
(長度)-SET
CN2輸出入GPP-NPMS-WA-34-
(長度)
GPP-NPMD-WA-34-
(長度)
GRPTS-M34-M34-
(長度)-SET
NX-PG0342-5CN1輸出入GPP-NPMS-WA-34-
(長度)
GPP-NPMD-WA-34-
(長度)
GRPTS-M34-M34-
(長度)-SET
CN2輸出入GPP-NPMS-WA-34-
(長度)
GPP-NPMD-WA-34-
(長度)
GRPTS-M34-M34-
(長度)-SET

オムロンPLC NXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用):関連画像

PLC型式④附Y端子⑤附標示套管
型式指定長度
(m)
型式指定長度
(m)
DC輸入
UNIT
NX-ID5142-5GPP-NPMY2-WA-20-(長度)0.2

50


(每0.1m為單位指定)
GPP-NPMT2-WA-20-(長度)0.2

50


(每0.1m為單位指定)
NX-ID6142-5GPP-NPMY3-WA-40-(長度)GPP-NPMY3-WA-40-(長度)
NX-ID6142-6GPP-NPFY4-WA-40-(長度)GPP-NPFT4-WA-40-(長度)
Transistor output
UNIT
NX-OD5121-5GPP-NPMY5-WA-20-(長度)GPP-NPMT5-WA-20-(長度)
NX-OD5256-5GPP-NPMY6-WA-20-(長度)GPP-NPMT6-WA-20-(長度)
NX-OD6121-5GPP-NPMY7-WA-40-(長度)GPP-NPMT7-WA-40-(長度)
NX-OD6256-5GPP-NPMY8-WA-40-(長度)GPP-NPMT8-WA-40-(長度)
NX-OD6121-6GPP-NPFY22-WA-40-(長度)GPP-NPFT22-WA-40-(長度)
DC輸入
Transistor output
UNIT
NX-MD6121-5CN1輸出端GPP-NPMY23-WA-20-(長度)GPP-NPMT23-WA-20-(長度)
CN2輸入端GPP-NPMY24-WA-20-(長度)GPP-NPMT24-WA-20-(長度)
NX-MD6256-5CN1輸出端GPP-NPMY25-WA-20-(長度)GPP-NPMT25-WA-20-(長度)
CN2輸入端GPP-NPMY26-WA-20-(長度)GPP-NPMT26-WA-20-(長度)
NX-MD6121-6CN1輸出端GPP-NPFY27-WA-24-(長度)GPP-NPFT27-WA-24-(長度)
CN2輸入端GPP-NPFY28-WA-24-(長度)GPP-NPFT28-WA-24-(長度)
脈衝輸出TYPE
UNITト
NX-PG0232-5GPP-NPMY32-WA-34-(長度)GPP-NPMT32-WA-34-(長度)
NX-PG0242-5GPP-NPMY33-WA-34-(長度)GPP-NPMT33-WA-34-(長度)
NX-PG0332-5CN1輸出入GPP-NPMY34-WA-34-(長度)GPP-NPMT34-WA-34-(長度)
CN2輸出入GPP-NPMY36-WA-34-(長度)GPP-NPMT36-WA-34-(長度)
NX-PG0342-5CN1輸出入GPP-NPMY35-WA-34-(長度)GPP-NPMT35-WA-34-(長度)
CN2輸出入GPP-NPMY37-WA-34-(長度)GPP-NPMT37-WA-34-(長度)
型號
GPP-NPMD-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMD-WA-34-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMD-WA-40-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMS-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMS-WA-34-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMS-WA-40-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT2-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT3-WA-40-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT5-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT6-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT7-WA-40-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT8-WA-40-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT23-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT24-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT25-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT26-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT32-WA-34-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT33-WA-34-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT34-WA-34-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT35-WA-34-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMT36-WA-34-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY2-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY3-WA-40-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY5-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY6-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY7-WA-40-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY8-WA-40-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY23-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY24-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY25-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY26-WA-20-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY32-WA-34-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY33-WA-34-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY34-WA-34-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY35-WA-34-[0.2-50/0.1]
GPP-NPMY36-WA-34-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
對應元件類型 對應機種型式 形狀規格 連結器編號 芯數
(芯)
指定長度
(m)
3天~ DC輸入元件 / DC輸入晶體管輸出元件 / 晶體管輸出元件NX-OD5121-5 / NX-ID5142-5 / NX-OD5256-5 / NX-MD6121-5 / NX-MD6256-5兩端-200.2 ~ 50
3天~ 脈衝輸出型元件NX-PG0232-5 / NX-PG0242-5 / NX-PG0332-5 / NX-PG0342-5兩端-340.2 ~ 50
3天~ DC輸入元件 / 晶體管輸出元件NX-OD6121-5 / NX-ID6142-5 / NX-OD6256-5兩端-400.2 ~ 50
3天~ DC輸入元件 / DC輸入晶體管輸出元件 / 晶體管輸出元件NX-OD5121-5 / NX-ID5142-5 / NX-OD5256-5 / NX-MD6121-5 / NX-MD6256-5單側-200.2 ~ 50
3天~ 脈衝輸出型元件NX-PG0232-5 / NX-PG0242-5 / NX-PG0332-5 / NX-PG0342-5單側-340.2 ~ 50
3天~ DC輸入元件 / 晶體管輸出元件NX-OD6121-5 / NX-ID6142-5 / NX-OD6256-5單側-400.2 ~ 50
3天~ DC輸入元件NX-ID5142-5僅標識軟管-200.2 ~ 50
3天~ DC輸入元件NX-ID6142-5僅標識軟管-400.2 ~ 50
3天~ 晶體管輸出元件NX-OD5121-5僅標識軟管-200.2 ~ 50
3天~ 晶體管輸出元件NX-OD5256-5僅標識軟管-200.2 ~ 50
3天~ 晶體管輸出元件NX-OD6121-5僅標識軟管-400.2 ~ 50
3天~ 晶體管輸出元件NX-OD6256-5僅標識軟管-400.2 ~ 50
3天~ DC輸入晶體管輸出元件NX-MD6121-5僅標識軟管輸出200.2 ~ 50
3天~ DC輸入晶體管輸出元件NX-MD6121-5僅標識軟管輸入200.2 ~ 50
3天~ DC輸入晶體管輸出元件NX-MD6256-5僅標識軟管輸出200.2 ~ 50
3天~ DC輸入晶體管輸出元件NX-MD6256-5僅標識軟管輸入200.2 ~ 50
3天~ 脈衝輸出型元件NX-PG0232-5僅標識軟管-340.2 ~ 50
3天~ 脈衝輸出型元件NX-PG0242-5僅標識軟管-340.2 ~ 50
3天~ 脈衝輸出型元件NX-PG0332-5僅標識軟管-340.2 ~ 50
3天~ 脈衝輸出型元件NX-PG0342-5僅標識軟管-340.2 ~ 50
3天~ 脈衝輸出型元件NX-PG0332-5僅標識軟管CN2340.2 ~ 50
3天~ DC輸入元件NX-ID5142-5附Y端子標識軟管-200.2 ~ 50
3天~ DC輸入元件NX-ID6142-5附Y端子標識軟管-400.2 ~ 50
3天~ 晶體管輸出元件NX-OD5121-5附Y端子標識軟管-200.2 ~ 50
3天~ 晶體管輸出元件NX-OD5256-5附Y端子標識軟管-200.2 ~ 50
3天~ 晶體管輸出元件NX-OD6121-5附Y端子標識軟管-400.2 ~ 50
3天~ 晶體管輸出元件NX-OD6256-5附Y端子標識軟管-400.2 ~ 50
3天~ DC輸入晶體管輸出元件NX-MD6121-5附Y端子標識軟管輸出200.2 ~ 50
3天~ DC輸入晶體管輸出元件NX-MD6121-5附Y端子標識軟管輸入200.2 ~ 50
3天~ DC輸入晶體管輸出元件NX-MD6256-5附Y端子標識軟管輸出200.2 ~ 50
3天~ DC輸入晶體管輸出元件NX-MD6256-5附Y端子標識軟管輸入200.2 ~ 50
3天~ 脈衝輸出型元件NX-PG0232-5附Y端子標識軟管-340.2 ~ 50
3天~ 脈衝輸出型元件NX-PG0242-5附Y端子標識軟管-340.2 ~ 50
3天~ 脈衝輸出型元件NX-PG0332-5附Y端子標識軟管-340.2 ~ 50
3天~ 脈衝輸出型元件NX-PG0342-5附Y端子標識軟管-340.2 ~ 50
3天~ 脈衝輸出型元件NX-PG0332-5附Y端子標識軟管CN2340.2 ~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

電纜線形狀 圓型 CN1連結器規格 MIL 對應機種 歐姆龍 NX系列

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767