(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

BNC⇔鱷魚夾電纜線

BNC⇔鱷魚夾電纜線

將BNC轉換為鱷魚夾【特色】纜線:有RG58AU和1.5D2V・BNC插頭:RG58AU纜線〜鱷魚夾


將BNC變換成鱷魚夾
●CABLE可由RG58AU和1.5D2V中選擇。
 BNC PLUG〜RG58AU CABLE〜鱷魚夾
 BNC PLUG〜1.5D2V CABLE〜鱷魚夾

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

BNC⇔ワニ口クリップケーブル:関連画像

BNC⇔ワニ口クリップケーブル:関連画像

 

型號線材TYPE
BNWA-PPRGNRG58AU
TLBNWA-1.5D2V-PPRG1.5D-2V

 

 

規格概要

BNC⇔ワニ口クリップケーブル:関連画像

型號
BNWA-PPRGN-1
BNWA-PPRGN-1.5
BNWA-PPRGN-2
TLBNWA-1.5D2V-PPRG-1
TLBNWA-1.5D2V-PPRG-1.5
TLBNWA-1.5D2V-PPRG-3
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線種類 電纜線長度
(m)
使用電纜線
4天~ RG58AU1RG58AU
4天~ RG58AU1.5RG58AU
4天~ RG58AU2RG58AU
4天~ 1.5D-2V11.5D-2V
4天~ 1.5D-2V1.51.5D-2V
4天~ 1.5D-2V31.5D-2V

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767