• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

LGA1150 對應第4代Core™處理器ATX日本製主機板 (型號表)

LGA1150 對應第4代Core™處理器ATX日本製主機板

搭載日本製Q87晶片套組ATX主機板

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCMB-FB20

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

型號
PCMB-FB20
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

板種類 主機板 板規格 ATX CPU插槽 其他
連接匯流排 PCI / PCI-Express 插槽數(PCI) 4 插槽數(PCI-Express) 3
尺寸 縱向(mm) 294.6 尺寸 橫向(mm) 241.4 晶片套組 Intel Q87

LGA1150 對應第4代Core™處理器ATX日本製主機板的型號PCMB-FB20頁面。
記載關於型號PCMB-FB20之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767