(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAN電纜延長 有屏蔽 CAT6A/CAT6/CAT5e 板裝(JJ中繼轉換接頭)

LAN電纜延長  有屏蔽  CAT6A/CAT6/CAT5e  板裝(JJ中繼轉換接頭)

對應CAT6A!附屏蔽直型 RJ45 模組化連結器。
可對應 ANSI(美國國家規格協會)正式標準化的 CAT6A。
可安裝於面板,透過 RJ45 連結器中繼和延長 LAN電線。
同系列還有90°彎角型可供選擇。
也可用於 CAT5e規格。符合 UL 標準。

  • CAT6
  • 1000BASE-T

●對應ANSI(美國國家規格協會)正式規格化的Cat6A。
●對應10G Ethernet。
●LAN CABLE可直接插入的中繼商品。
●可直接安裝於開孔板面。
●STP(遮蔽)TYPE、雜訊耐性佳。

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡
  • ・本製品2019年5月起,製品編號由印字變更為雷射刻印
  • 外觀略有不同,但性能面沒有變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Cat6A/Cat6 STP パネル取付ストレートタイプ:関連画像
型號通信規格
NW080-88S-SI-C6A-SHCat6A
NW080-88S-SI-C6-SH2Cat6

規格概要

 

■NW080-88S-SI-C6A-SH

            規格            RJ45(母端)                                    
分類Cat6A
結線Straight
難燃等級94V-0
使用温度範圍-10℃~60℃
保管温度範圍-40℃~68℃
耐電壓1000 VAC
額定電流1.5A
保証插拔次數750次
材質遮蔽外殼黄銅(鍍鎳)
BracketSUS304
HousingABS樹脂
端子先鍍→鎳、再鍍→金
重量(g)10

※與Cat6 TYPE使用的零件及材料相同。

 

■NW080-88S-SI-C6-SH2

            規格            RJ45(母端)                                    
分類Cat6
形状I型
結線Straight
難燃等級94V-0
使用温度範圍-10℃~60℃
保管温度範圍-40℃~68℃
額定電壓1000V
額定電流1.5A
材質HousingABS樹脂
端子先鍍→鎳、再鍍→金
重量(g)9

 

■NW080-88S-SI-C6A-SH

Cat6A/Cat6 STP パネル取付ストレートタイプ:関連画像

 

■NW080-88S-SI-C6-SH2

Cat6A/Cat6 STP パネル取付ストレートタイプ:関連画像

型號
NW080-88S-SI-C6-SH2
NW080-88S-SI-C6A-SH
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS類型
4天~ -CAT6
4天~ 10CAT6a
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS類型

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 插座(板裝型) 屏蔽 有(STP) 顏色 其他
尺寸 長度(mm) 20 尺寸 寬度(mm) 14.6 庫存促銷 特價品

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引