對應牆面安裝14-42英吋軸臂

對應牆面安裝14-42英吋軸臂

低價格、省空間、可對應14~42英吋可動式牆面固定軸臂!


●對應安裝14~42吋
●省空間、可折疊
●附水準管
●對應VESA規格(100×100,200×100,200×200)


・外觀及規格可能於未經預告的情況下、進行變更
・無CAD圖面,若需要使用手冊請點選「下載CAD檔案」下載

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DPAM-C6-FW731S

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式可動設置
TYPE
對應顯示器尺寸耐荷重
(kg)
重量
(kg)
對應VESA規格
左右上下
DPAM-C6-FW731S左右180°上下−2~12°壁面14~42英吋252.75100×100mm
200×100mm
200×200mm
包裝尺寸: 342*290*60mm
 

規格概要

壁面取付け14-42インチ対応なアーム:関連画像
壁面安裝部分:

壁面取付け14-42インチ対応なアーム:関連画像
附屬品:

壁面取付け14-42インチ対応なアーム:関連画像

型號
DPAM-C6-FW731S
型號數量折扣標準
出貨日
2天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方法軸臂(本體) 牆面固定 安裝方法(顯示器) VESA75/VESA100 耐負載(Kg) 25
軸臂可動方向 固定、懸吊 懸吊、旋轉 顏色
規格 雙向可動 懸吊方向 雙向

對應牆面安裝14-42英吋軸臂的型號DPAM-C6-FW731S頁面。
記載關於型號DPAM-C6-FW731S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767