(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CAT5e UTP(單線・JIS阻燃節能)

CAT5e UTP(單線・JIS阻燃節能)

將游標移至圖檔即可放大

使用低摩擦不易有刮痕的耐燃聚烯烴防護電纜線,無屏蔽CAT5e Gigabit乙太網路纜線(1000BASE-T)。【特色】・符合電氣用品安全法的耐燃性(JISC3005傾斜測試)。・未使用PVC,不含鹵素、鉛,燒毀時不會產生有害物質。・最短0.5m~最長100m,可以0.1m為單位指定長度。・插頭採用防止爪部折斷的插頭,並有護蓋保護的安心設計。

  • JIS
  • 耐熱
  • 耐藥品
  • 無鹵素
  • CAT5e
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T

無鹵且耐熱性、耐酸鹼性佳!
●無使用PVC、未含鹵素、鉛等有害物質。廢棄時、不論燒毀或掩埋、都不會產生戴奧辛等有害物質。
●符合日本國土交通省的建設回收法。
●符合日本電氣用品安全法的耐燃性(JISC3005傾斜實驗)。
●Cross結線也追加上架。

・外觀及規格可能於未經預告的情況下、可能進行變更。
・「NWSMC5E-SOE-SUB-SB-長度」 的後繼商品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

CAT5e UTP(単線・JIS難燃エコ):関連画像
CAT5e UTP(単線・JIS難燃エコ):関連画像
型號結線TYPE顏色指定長度(m)
NWTC5E-EMUTPS(Straight)SB(天空色)0.5~100
每0.1m為單位指定
CR(Cross)

規格概要

CAT5e UTP(単線・JIS難燃エコ):関連画像
型號
NWTC5E-EMUTP-CR-SB-[0.5-100/0.1]
NWTC5E-EMUTP-S-SB-[0.5-100/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
長度 自由長 接線方式
5天~ 0.5 ~ 100交叉
5天~ 0.5 ~ 100直型
型號
型號數量折扣標準
出貨日
長度 自由長 接線方式

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽無・UTP FA網路規格 規格無
連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 單線 導體尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 8芯 外徑 5.0~5.9 顏色 天藍・水藍
長度 自由指定 特性 阻燃 / 無鹵素 護套(外層)材質 LSZH
PoE 支持 外徑 詳細(mm) 5.5 長度 詳細(m) 0.5~100
電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767