(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可自由指定長度的無屏蔽CAT5e Gigabit乙太網路線 (1000BASE-T)。長度以0.1m為單位指定,最短0.1m到最長100m(絞線最長20m,以0.05m為單位指定)。除了13種電線顏色外,我們還擁有可滿足多種需求的商品陣容,包括長距離傳輸用的單線、容易佈線的絞線、直型結線和交叉結線等。插頭是防卡榫扳斷插頭、且外面有護蓋保護的安心設計。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 結線TYPE | 顏色 | 指定長度(m) |
NWYC5E-UTP (多導體線) | S(Straight) CR(Cross) | BL(藍色)/GY(灰色) BK(黒色)/RD(赤) GN(綠色)/YL(黄色) WH(白)/SB(天空色) LG(青綠色)/PP(紫色) PK(桃紅色)/OR(橘色) IV(象牙色) | 0.1~20 每0.05m為單位指定 |
NWTC5E-UTP (單導體線) | 0.1~100 每0.1m為單位指定 |
型號 |
---|
NWTC5E-UTP-CR-BK-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-CR-BL-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-CR-GN-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-CR-GY-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-CR-IV-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-CR-LG-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-CR-OR-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-CR-PK-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-CR-PP-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-CR-RD-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-CR-SB-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-CR-WH-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-CR-YL-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-S-BK-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-S-BL-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-S-GN-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-S-GY-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-S-IV-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-S-LG-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-S-OR-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-S-PK-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-S-PP-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-S-RD-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-S-SB-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-S-WH-[0.1-100/0.1] |
NWTC5E-UTP-S-YL-[0.1-100/0.1] |
NWYC5E-UTP-CR-BK-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-CR-BL-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-CR-GN-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-CR-GY-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-CR-IV-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-CR-LG-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-CR-OR-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-CR-PK-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-CR-PP-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-CR-RD-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-CR-SB-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-CR-WH-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-CR-YL-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-S-BK-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-S-BL-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-S-GN-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-S-GY-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-S-IV-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-S-LG-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-S-OR-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-S-PK-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-S-PP-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-S-RD-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-S-SB-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-S-WH-[0.1-20/0.05] |
NWYC5E-UTP-S-YL-[0.1-20/0.05] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電纜線導體 | 顏色 | 長度 自由長 | 接線方式 | 外徑 詳細 (mm) | 長度 詳細 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 單線 | 黑 | 0.1 ~ 100 | 交叉 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 藍 | 0.1 ~ 100 | 交叉 | 6.0 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | [綠・草綠・淺綠] 綠 | 0.1 ~ 100 | 交叉 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | [灰・淺灰] 灰 | 0.1 ~ 100 | 交叉 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | [象牙白・奶油白] 象牙白 | 0.1 ~ 100 | 交叉 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | [綠・草綠・淺綠] 淺綠 | 0.1 ~ 100 | 交叉 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 橘 | 0.1 ~ 100 | 交叉 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 桃紅 | 0.1 ~ 100 | 交叉 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 紫 | 0.1 ~ 100 | 交叉 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 紅 | 0.1 ~ 100 | 交叉 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 天藍・水藍 | 0.1 ~ 100 | 交叉 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 白 | 0.1 ~ 100 | 交叉 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | [黃・淺黃] 黃 | 0.1 ~ 100 | 交叉 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 黑 | 0.1 ~ 100 | 直型 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 藍 | 0.1 ~ 100 | 直型 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | [綠・草綠・淺綠] 綠 | 0.1 ~ 100 | 直型 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | [灰・淺灰] 灰 | 0.1 ~ 100 | 直型 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | [象牙白・奶油白] 象牙白 | 0.1 ~ 100 | 直型 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | [綠・草綠・淺綠] 淺綠 | 0.1 ~ 100 | 直型 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 橘 | 0.1 ~ 100 | 直型 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 桃紅 | 0.1 ~ 100 | 直型 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 紫 | 0.1 ~ 100 | 直型 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 紅 | 0.1 ~ 100 | 直型 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 天藍・水藍 | 0.1 ~ 100 | 直型 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | 白 | 0.1 ~ 100 | 直型 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 單線 | [黃・淺黃] 黃 | 0.1 ~ 100 | 直型 | 5.2 | 0.1~100 | ||
4天~ | 絞線 | 黑 | 0.1 ~ 20 | 交叉 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 藍 | 0.1 ~ 20 | 交叉 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | [綠・草綠・淺綠] 綠 | 0.1 ~ 20 | 交叉 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | [灰・淺灰] 灰 | 0.1 ~ 20 | 交叉 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | [象牙白・奶油白] 象牙白 | 0.1 ~ 20 | 交叉 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | [綠・草綠・淺綠] 淺綠 | 0.1 ~ 20 | 交叉 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 橘 | 0.1 ~ 20 | 交叉 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 桃紅 | 0.1 ~ 20 | 交叉 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 紫 | 0.1 ~ 20 | 交叉 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 紅 | 0.1 ~ 20 | 交叉 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 天藍・水藍 | 0.1 ~ 20 | 交叉 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 白 | 0.1 ~ 20 | 交叉 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | [黃・淺黃] 黃 | 0.1 ~ 20 | 交叉 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 黑 | 0.1 ~ 20 | 直型 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 藍 | 0.1 ~ 20 | 直型 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | [綠・草綠・淺綠] 綠 | 0.1 ~ 20 | 直型 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | [灰・淺灰] 灰 | 0.1 ~ 20 | 直型 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | [象牙白・奶油白] 象牙白 | 0.1 ~ 20 | 直型 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | [綠・草綠・淺綠] 淺綠 | 0.1 ~ 20 | 直型 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 橘 | 0.1 ~ 20 | 直型 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 桃紅 | 0.1 ~ 20 | 直型 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 紫 | 0.1 ~ 20 | 直型 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 紅 | 0.1 ~ 20 | 直型 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 天藍・水藍 | 0.1 ~ 20 | 直型 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | 白 | 0.1 ~ 20 | 直型 | 5.5 | 0.1~20 | ||
4天~ | 絞線 | [黃・淺黃] 黃 | 0.1 ~ 20 | 直型 | 5.5 | 0.1~20 |
Loading...
現行品 | 變更品 | ||
廠商 | 日立金屬 | 日本製線 | |
分類 | CAT5e・UTP (無屏蔽) | 無變更 | |
導體 | 絞線・AWG24 (0.2/7mm) | 無變更 | |
電線外徑 | 5,5mm | 5.8mm | |
重量 | 32g/m | 35g/m | |
最小彎曲半徑 | 電線外徑 x 4倍 | 無變更 | |
阻燃程度 | - | JIS C3005 60度傾斜燃燒測試 | |
使用溫度範圍 | -20~60℃ | 無變更 | |
電氣特性 | 導體電阻 | 93.8Ω/km以下 | 無變更 |
導體電阻不平衡 | 5%以下 | 無變更 | |
線間靜電容量 | 5.6nF/100m以下 | 無變更 | |
靜電容量不平衡 | 330pF/100m以下 | 無變更 | |
絕緣電阻 | 1000MΩ-km以上 | 5000MΩ-km以上 | |
絕緣耐力 | AC350或DC500V/1min無異常 | AC700V/1min無異常 |
形狀 | CAT5e | 屏蔽構造 | 屏蔽無・UTP | FA網路規格 | 規格無 |
---|---|---|---|---|---|
連結器形狀 | RJ45-RJ45 | 導體尺寸 | AWG24(0.20sq) | 芯數 | 8芯 |
外徑 | 5.0~5.9 | 長度 | 自由指定 | 護套(外層)材質 | PVC |
PoE | 支持 | 電線TYPE | 標準 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策