(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
傳輸頻附達到250MHz!附屏蔽CAT6 Gigabit乙太網路線 (1000BASE-T) 適用於雜訊環境。自由長度以0.1m為單位指定,最短0.2m到最長 100m。單線型適合長距離傳輸。除了9種電線顏色外,我們還擁有直型結線和交叉結線可滿足各種需求的商品。為防止卡榫扳斷,卡榫部有保護蓋。
型號 | 結線TYPE | 顏色 | 指定長度(m) |
NWTC6M-STP (使用Misumi original connector) | S(Straight) CR(Cross) | BL(藍色)/LG(亮灰色ー) BK(黒色)/RD(紅色) GN(綠色)/YL(黄色) WH(白色)/SB(天空色) PP(紫色) | 0.2~100 0.1m毎に指定可能 |
NWTC6P-STP (使用Panduit連結器) |
型號 |
---|
NWTC6M-STP-CR-BK-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-CR-BL-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-CR-GN-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-CR-LG-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-CR-PP-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-CR-RD-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-CR-SB-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-CR-WH-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-CR-YL-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-S-BK-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-S-BL-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-S-GN-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-S-LG-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-S-PP-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-S-RD-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-S-SB-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-S-WH-[0.2-100/0.1] |
NWTC6M-STP-S-YL-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-CR-BK-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-CR-BL-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-CR-GN-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-CR-LG-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-CR-PP-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-CR-RD-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-CR-SB-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-CR-WH-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-CR-YL-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-S-BK-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-S-BL-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-S-GN-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-S-LG-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-S-PP-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-S-RD-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-S-SB-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-S-WH-[0.2-100/0.1] |
NWTC6P-STP-S-YL-[0.2-100/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 顏色 | 長度 自由長 | 接線方式 | CN1 | CN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 黑 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | 藍 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | [綠・草綠・淺綠] 綠 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | [灰・淺灰] 淺灰 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | 紫 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | 紅 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | 天藍・水藍 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | 白 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | [黃・淺黃] 黃 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | 黑 | 0.2 ~ 100 | 直型 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | 藍 | 0.2 ~ 100 | 直型 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | [綠・草綠・淺綠] 綠 | 0.2 ~ 100 | 直型 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | [灰・淺灰] 淺灰 | 0.2 ~ 100 | 直型 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | 紫 | 0.2 ~ 100 | 直型 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | 紅 | 0.2 ~ 100 | 直型 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | 天藍・水藍 | 0.2 ~ 100 | 直型 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | 白 | 0.2 ~ 100 | 直型 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | [黃・淺黃] 黃 | 0.2 ~ 100 | 直型 | 三住原創連結器 | 三住原創連結器 | ||
4天~ | 黑 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | 藍 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | [綠・草綠・淺綠] 綠 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | [灰・淺灰] 淺灰 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | 紫 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | 紅 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | 天藍・水藍 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | 白 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | [黃・淺黃] 黃 | 0.2 ~ 100 | 交叉 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | 黑 | 0.2 ~ 100 | 直型 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | 藍 | 0.2 ~ 100 | 直型 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | [綠・草綠・淺綠] 綠 | 0.2 ~ 100 | 直型 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | [灰・淺灰] 淺灰 | 0.2 ~ 100 | 直型 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | 紫 | 0.2 ~ 100 | 直型 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | 紅 | 0.2 ~ 100 | 直型 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | 天藍・水藍 | 0.2 ~ 100 | 直型 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | 白 | 0.2 ~ 100 | 直型 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 | ||
4天~ | [黃・淺黃] 黃 | 0.2 ~ 100 | 直型 | Panduit製連結器 | Panduit製連結器 |
型號 |
---|
Loading...
形狀 | CAT6 | 屏蔽構造 | 屏蔽有・STP | 屏蔽詳細 | 單層 |
---|---|---|---|---|---|
FA網路規格 | 規格無 | 連結器形狀 | RJ45-RJ45 | 電纜線導體 | 單線 |
導體尺寸 | AWG24(0.20sq) | 芯數 | 8芯 | 外徑 | 7.0~7.9 |
長度 | 自由指定 | 護套(外層)材質 | PVC | PoE | 支持 |
外徑 詳細(mm) | 7.2 | 長度 詳細(m) | 0.2~100 | 電線TYPE | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策