• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

對應USB3.0延長線 (型號表)

對應USB3.0延長線

15m長之電纜線一體型USB 3.0延長線
支援5Gbps USB 3.0傳輸量
USB 3.0裝置最長可延長到15m 支援最大5Gbps USB 3.0傳輸量
PC主機的內部電源,不需外接電源
支援由USB 3.0裝置提供電源5V、900mA
如需追加電源,有SecondUSB電源連結器
高強度的配線處理
以LED顯示裝置埠的通電、配置、過電流狀態
AIA USB3 Vision™ 對應
ExtremeUSB Suite機能:
簡單:完全PLUG&PLAY(不需驅動DRIVER)
信頼性:USB擴充
耐久性:工業用品質、高強度連接
對應:對應所有裝置及系統

・外觀及規格可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PNCEX-3001-15-USB30

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格概要

型號PNCEX-3001-15-USB30
支援距離15m
速度USB 3.0: 最大5Gbps(無對應USB 2.0/1.1)
裝置端連結器1×USB3.0 Type A LOCK Receptacle
主機端連結器1×USB3.0 Type A、內部電源供電用USB 3.0 Type A連結器
線材直徑6.9mm
Jacket材質PVC
彎曲半徑28mm
裝置端固定方法有束線帶固定槽
電源內部電源
電流5V 900mA
使用溫度0℃~50℃
保存溫度-20℃~70℃
使用溼度20%〜80%
保存溼度10%〜90%
認證FCC(Class B)、CE(Class B)
可燃性VW-1(UL 1581)
Machine・Vision根據AIA USB3 Vision裝置作動

USB3.0 対応延長ケーブル:関連画像

型號
PNCEX-3001-15-USB30
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

對應USB3.0延長線的型號PNCEX-3001-15-USB30頁面。
記載關於型號PNCEX-3001-15-USB30之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767