(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尺寸指定型 操作部外蓋

外裝零件

尺寸指定型 操作部外蓋

【特色】用於防止錯誤操作的尺寸指定型操作部外蓋。透明壓克力+鋼製外框,附門開關功能。支援寬、高可以10mm為單位指定的尺寸指定型。可收納要開關的操作部位。

  • 尺寸指定型
  • 粉末塗裝

●操作盤用操作部開殼。
●透明壓克力+鋼製外框,附門把開閉功能。
●寬、高10mm為單位指定的自由尺寸對應型。
●可收納要開關的操作部。

※本商品非防水防塵構造。

板厚門框1.0mm
本體1.2mm
壓克力3mm
材質門框・本體
SIZE範圍單位
W(寬)100~400mm10mm
H(高)100~400mm10mm
D(深)55mm固定

※壓克力板對門、與W尺寸平行的2邊會以雙面膠固定。

※H尺寸為300以上時、鉸鏈的一端會以雙面膠固定壓克力板。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TFCG-[100-400/10]-[100-400/10]-[E,​G,​K]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フリーサイズ 操作部カバー:関連画像

HW
100〜400100〜400

規格概要

フリーサイズ 操作部カバー:関連画像

フリーサイズ 操作部カバー:関連画像

型號
TFCG-[100-400/10]-[100-400/10]-[E,​G,​K]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS#2 #3 E G K
9天~ 10100 ~ 400100 ~ 400EGK

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 外殼蓋 特徵 透明壓克力+附開關功能鋼框門 材質
本體板厚(mm) 1.2 尺寸 厚度、深度(mm) 55 塗裝・表面處理 粉末塗裝

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767