(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

板裝直型・STP・CAT5e

LAN插座・轉換接頭

板裝直型・STP・CAT5e

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 板裝直型・STP・CAT5e
  • 板裝直型・STP・CAT5e
  • 板裝直型・STP・CAT5e
  • 板裝直型・STP・CAT5e
  • 板裝直型・STP・CAT5e

可進行板裝的中繼轉接器,對應附屏蔽直型RJ45(Cat5e)。


●LAN CABLE直接插入即可中繼的商品。
●可直接安裝於開孔板面。
●STP(遮蔽)TYPE、耐雜訊能力佳。
●採用鋅合金壓鑄製的外殼、耐久性佳。


NWSI-C5E-SH的後繼商品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NWSI-C5E-SH2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

パネル取付ストレートタイプ・STP・CAT5e:関連画像
パネル取付ストレートタイプ・STP・CAT5e:関連画像
型號
NWSI-C5E-SH2

規格概要

パネル取付ストレートタイプ・STP・CAT5e:関連画像
パネル取付ストレートタイプ・STP・CAT5e:関連画像
型號
NWSI-C5E-SH2
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 插座(板裝型) 類型 CAT5e 屏蔽 有(STP)
尺寸 長度(mm) 22.13 尺寸 寬度(mm) 17.0 尺寸 厚度(mm) 29.6
特徵 鋅合金壓鑄製蓋板

板裝直型・STP・CAT5e的型號NWSI-C5E-SH2頁面。
記載關於型號NWSI-C5E-SH2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767