(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PRC04連結器 單壓式・中繼型電源線

PRC04連結器 單壓式・中繼型電源線

使用多治見無線PRC04的連結器線束 高密度單壓型【特色】・裝卸時不需轉動操作,於狹窄空間使用作業性優異・標準規格產品包括37芯連結器的高密度單壓型。

  • 電源用
  • 訊號用
  • 箱間連接
  • 耐振動
  • 鍍金
  • 單壓鎖定
  • 三住原創

高度抗振動、耐衝撃的連結器電子配線
●裝卸時不需轉動操作,於狹窄空間使用作業性佳。
●標準規格產品包括37芯連結器的高密度單壓型。

・同為直型插頭的兩者無法對接。中繼時,請使用中繼用或板裝插座。
・屏蔽為於連結器末端切除(未連接)。
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像
連結器TYPE形狀規格
TYPE
外形示意圖(單位:mm)線材TYPE芯數指定長度
(m)
PRC04J

多治見
無線電機連結器
JP
(中繼公端插頭)
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像80.2



50



每0.1m
為單位
指定
12
14
19
21
37
JS
(中繼母端插頭)
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像8
12
14
19
21
37
JPP
(中繼用公端・
公端插頭)
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像8
12
14
19
21
37
JSS
(中繼用母端・
母端插頭)
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像8
12
14
19
21
37
JPS
(中繼用公端・
母端插頭)
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像8
12
14
19
21
37
JSP
(中繼用母端・
公端插頭)
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像8
12
14
19
21
37
JST
(中繼母端插頭・
散線)
附印刷PIN號的
標識軟管
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像8
12
14
19
21
37
JSY
(中繼母端插頭・Y端子)
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像8
12
14
19
21
37
JPT
(中繼公端插頭・
散線)
附印刷PIN號的
標識軟管
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像8
12
14
19
21
37
JPY
(中繼公端插頭・
Y端子)
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像8
12
14
19
21
37
JPJP
(中繼公端插頭・
中繼公端插頭)
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像8
12
14
19
21
37
JSJS
(中繼母端插頭・
中繼母端插頭)
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像8
12
14
19
21
37
JPJS
(中繼公端插頭・
中繼母端插頭)
PRC04コネクタ ワンタッチ・中継タイプケーブル:関連画像8
12
14
19
21
37
型號
PRC04J-JP-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-A-14-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-A-19-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-A-21-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-A-37-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-C-8-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-C-12-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-C-14-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-C-19-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-C-21-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-C-37-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-D-14-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-D-19-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-D-21-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JP-D-37-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-A-14-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-A-19-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-A-21-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-A-37-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-C-8-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-C-12-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-C-14-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-C-19-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-C-21-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-C-37-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-D-14-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-D-19-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-D-21-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJP-D-37-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-A-14-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-A-19-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-A-21-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-A-37-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-C-8-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-C-12-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-C-14-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-C-19-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-C-21-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-C-37-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-D-8-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-D-12-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-D-14-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-D-19-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-D-21-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPJS-D-37-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPP-A-8-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPP-A-12-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPP-A-14-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPP-A-19-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPP-A-21-[0.2-50/0.1]
PRC04J-JPP-A-37-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 導體尺寸
(AWG)
耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 公端中繼直型平型830016A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型1230016A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型1430020A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型1930020A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型2130018A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型3730020A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型8150單重UL深藍21耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型12150單重UL深藍21耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型14150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型19150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型21150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型37150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型8150單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型12150單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型14150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型19150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型21150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型平型37150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型830016A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型1230016A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型1430020A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型1930020A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型2130018A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型3730020A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型8150單重UL深藍21耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型12150單重UL深藍21耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型14150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型19150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型21150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型37150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型8150單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型12150單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型14150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型19150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型21150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端中繼直型37150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型830016A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型1230016A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型1430020A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型1930020A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型2130018A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型3730020A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型8150單重UL深藍21耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型12150單重UL深藍21耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型14150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型19150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型21150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型37150單重UL深藍23耐油柔軟C0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型8150單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型12150單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型14150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型19150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型21150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型母端中繼直型37150單重UL深藍23耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型830016A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型1230016A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型1430020A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型1930020A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型2130018A0.2 ~ 50
6天~ 公端中繼直型公端直型3730020A0.2 ~ 50

Loading...

材料/表面處理

項目材料表面處理
本體外殼鋁合金耐酸鋁
端子銅合金鎳底鍍金
絕緣體合成樹脂

適用電線規格

連接器芯數導體截面積AWG規格芯線外徑
8,12,211.4mm2以下AWG16以下1.6mm以下
14,19,370.5mm2以下AWG20以下1.0mm以下

*電線外徑請勿超出本體電線引出口的内徑。(電線引出口徑請參考各商品尺寸圖)
 

電氣特性

芯數額定電壓(V以下)額定電流(A以下)耐電壓
(AC.V以下,1分鐘)
絕緣電阻接觸電阻插拔壽命
ACDC
84005601012001000MΩ以上
(DC500V)
5mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000次以上
12400560101200
1435049051000
1940056041200
21400560101200
3740056031200

※額定為端子一芯流過的容量。

使用溫度範圍

−25℃〜+85℃
 

端子排列圖  ※此圖為母接頭(插孔)連接器接合面看出的視圖。

面板裁切規格圖

基本資訊

連結器種類 PRC04 連結器製造商 Tajimi Electronics 電纜線形狀

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767