(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應日本電產三協(Nidec)公司AC伺服馬達S-FLAG系列選配線。
以自由長度製作製造商公認合作的選配線。
用途 | 對應馬達 | 外形 示意圖 | 型式 | 線材TYPE | 指定長度(m) |
馬達容量 | |||||
電源(MP) | 750W以下 | ① | GSPN-NSSF-1D | F(可動用) G(固定用) | 0.2 〜 30 0.1m 單位 |
1KW以上 | ② | GSPN-NSSF-2D | |||
電磁開關 | 750W以下 | ③ | GSBN-NSSF-1D | F(可動用) G(固定用) | |
1KW以上 | ④ | GSBN-NSSF-2D |
用途 | 對應馬達 | 外形 示意圖 | 型式 | 線材TYPE | 指定長度(m) |
馬達容量 | |||||
條碼機 (increment) | 750W以下 | ⑤ | GSEN-NSSF-1D | FS(可動用) GS(固定用) | 0.2 〜 20 每0.1m為單位 指定 |
1KW以上 | ⑥ | GSEN-NSSF-2D | |||
條碼機 (increment) | 750W以下 | ⑦ | GSEN-NSSF-1DA | FS(可動用) GS(固定用) | |
1KW以上 | ⑧ | GSEN-NSSF-2DA |
用途 | 對應馬達 | CABLE | 型式 | 長度(m) | ||
馬達容量 | 3 | 5 | 10 | |||
電源(MP) | 750W以下 | 可動 | GSPN-NSSF-1D-F | 1,711 | 2,431 | 4,231 |
固定 | GSPN-NSSF-1D-G | 1,231 | 1,631 | 2,631 | ||
1KW以上 | 可動 | GSPN-NSSF-2D-F | 7,670 | 9,570 | 14,320 | |
固定 | GSPN-NSSF-2D-G | 6,650 | 7,870 | 10,920 | ||
電磁開關 | 750W以下 | 可動 | GSBN-NSSF-1D-F | 1,842 | 2,742 | 4,992 |
固定 | GSBN-NSSF-1D-G | 942 | 1,242 | 1,992 | ||
1KW以上 | 可動 | GSBN-NSSF-2D-F | 4,410 | 5,310 | 7,560 | |
固定 | GSBN-NSSF-2D-G | 3,510 | 3,810 | 4,560 | ||
條碼機 (increment) | 750W以下 | 可動 | GSEN-NSSF-1D-FS | 3,979 | 5,319 | 8,669 |
固定 | GSEN-NSSF-1D-GS | 3,259 | 4,119 | 6,269 | ||
1KW以上 | 可動 | GSEN-NSSF-2D-FS | 6,230 | 7,570 | 10,920 | |
固定 | GSEN-NSSF-2D-GS | 5,630 | 6,370 | 8,520 | ||
條碼機 (increment) | 750W以下 | 可動 | GSEN-NSSF-1DA-FS | 4,145 | 5,485 | 8,835 |
固定 | GSEN-NSSF-1DA-GS | 3,425 | 4,285 | 6,435 | ||
1KW以上 | 可動 | GSEN-NSSF-2DA-FS | 7,095 | 8,435 | 11,785 | |
固定 | GSEN-NSSF-2DA-GS | 6,375 | 7,235 | 9,385 |
對應系列 | S-FLAG | 電纜線類型 | 無屏蔽 | 固定/可動 | 固定 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 制動器 | 電纜線最終外形(mm) | 5.1 | 使用電纜線 | MAST-UL2517-19-2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策