(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

對應PLC電纜線

對應PLC電纜線

可用於PLC的線束系列。【特色】・與連結器組合後共有4種類。  單側FCN-單側MIL連結器 40芯 兩端MIL連結器 40芯 兩端MIL連結器 34芯 兩端MIL連結器 20芯・上述規格皆備有長度0.5m、1m、2m、3m・請由下方的規格表確認製造商的相對應機種後選擇。


另有可套裝使用的端子台,套裝組型號 詳細請確認

即出荷PLC対応ケーブル:関連画像CN1為FCN連結器時,和GRPT-F40-M40相同。
即出荷PLC対応ケーブル:関連画像CN1/CN2為MIL連結器時,和WA CABLE相同。結線為全線直型。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

即出荷PLC対応ケーブル:関連画像
即出荷PLC対応ケーブル:関連画像
型式全長連結器
PLC端端子台端
GRPTS-F40-M400.5FCN規格
40芯母端
MIL規格
40芯母端
GRPTS-F40-M401
GRPTS-F40-M402
GRPTS-F40-M403
即出荷PLC対応ケーブル:関連画像
即出荷PLC対応ケーブル:関連画像
即出荷PLC対応ケーブル:関連画像
型式全長連結器對應機種
PLC端端子台端KEYENCE歐姆龍CJ
GRPTS-M40-M400.5MIL規格
40芯母端
MIL規格
40芯母端
KV-5500 / KV-5000 / KV-3000 / KV-1000 / KV-MX1(入力側) / KV-H20G / KV-H20S / KV-MC20V / KV-H40S / KV-MC40V /KV-SIR32XT / KV-SSC02 / KV-SH04PL
其他有MIL40芯連結器的機器
CJ1M-CPU22 / CJ1M-CPU23 / CJ1W-ID232 / CJ1W-ID262 / CJ1W-MD263 / CJ1W-MD563 / CJ1W-OD232 / CJ1W-OD233 /
CJ1W-OD263
其他有MIL40芯連結器的機器
GRPTS-M40-M401
GRPTS-M40-M402
GRPTS-M40-M403
即出荷PLC対応ケーブル:関連画像
型式全長連結器對應機種
PLC端端子台端KEYENCE
GRPTS-M34-M340.5MIL規格
34芯母端
MIL規格
34芯母端
KVNC-32T / KV-C16XTD / KV-NC16EXT / KZ-C16X / KV-SC20 / KV-C32TA/TAP / KV-C32TC/TCP / KV-C32TD / KV-C32XA / KV-C32XC / KV-C32XTD / KV-NC32ET / KV-NC32EX / KZ-C32T / KZ-C32X / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB / KV-C64XC
其他有MIL34芯連結器的機器
GRPTS-M34-M341
GRPTS-M34-M342
GRPTS-M34-M343
即出荷PLC対応ケーブル:関連画像
即出荷PLC対応ケーブル:関連画像
型式全長連結器對應機種
PLC端端子台端KEYENCE三菱FX歐姆龍
GRPTS-M20-M200.5MIL規格
20芯母端
MIL規格
20芯母端
KV-700 / KZ-350 / KZ-300 / KV-ML16V / KV-NC16ET / KV-NC16EXFX1NC-16MT / FX1NC-32MT / FX2N-10GM / FX2N-10PG / FX2N-20GM / FX2NC-16EX / FX2NC-16EX-DS / FX2NC-16EYT / FX2NC-16EYT-DSS / FX2NC-16MT / FX2NC-32EX / FX2NC-32EX-DS / FX2NC-32EYT / FX2NC-32EYT-DSS / FX2NC-32MT / FX2NC-64MT / FX2NC-96MT / FX3GC-32MT/D / FX3GC-32MT/DSS / FX3UC-16MT/D / FX3UC-16MT/DSS /
FX3UC-32MT-LT / FX3UC-32MT/D / FX3UC-32MT/DSS /
FX3UC-64MT/D /
FX3UC-64MT/DSS / FX3UC-96MT/D / FX3UC-96MT/DSS /
其他有MIL20芯連結器的機器
CJ1W-MD233
GRPTS-M20-M201
GRPTS-M20-M202
GRPTS-M20-M203

規格概要

型號
GRPTS-F40-M40-0.5
GRPTS-F40-M40-1
GRPTS-F40-M40-2
GRPTS-F40-M40-3
GRPTS-M20-M20-0.5
GRPTS-M20-M20-1
GRPTS-M20-M20-2
GRPTS-M20-M20-3
GRPTS-M34-M34-0.5
GRPTS-M34-M34-1
GRPTS-M34-M34-2
GRPTS-M34-M34-3
GRPTS-M40-M40-0.5
GRPTS-M40-M40-1
GRPTS-M40-M40-2
GRPTS-M40-M40-3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS對應機種 全長
(m)
PLC側連結器 端子台側連結器
4天~ 10橫河電機FA-M3R系列 / 三菱L系列 / 三菱Q系列 / 富士電機MICREX-SX / 歐姆龍CJ系列 / 歐姆龍CS系列0.5FCN規格40芯母端MIL規格40芯母端
4天~ 10橫河電機FA-M3R系列 / 三菱L系列 / 三菱Q系列 / 富士電機MICREX-SX / 歐姆龍CJ系列 / 歐姆龍CS系列1FCN規格40芯母端MIL規格40芯母端
4天~ 10橫河電機FA-M3R系列 / 三菱L系列 / 三菱Q系列 / 富士電機MICREX-SX / 歐姆龍CJ系列 / 歐姆龍CS系列2FCN規格40芯母端MIL規格40芯母端
4天~ 10橫河電機FA-M3R系列 / 三菱L系列 / 三菱Q系列 / 富士電機MICREX-SX / 歐姆龍CJ系列 / 歐姆龍CS系列3FCN規格40芯母端MIL規格40芯母端
4天~ 10三菱FX系列 / 基恩斯KV系列 / 基恩斯KZ系列 / 歐姆龍CJ系列0.5MIL規格20芯母端MIL規格20芯母端
4天~ 10三菱FX系列 / 基恩斯KV系列 / 基恩斯KZ系列 / 歐姆龍CJ系列1MIL規格20芯母端MIL規格20芯母端
4天~ 10三菱FX系列 / 基恩斯KV系列 / 基恩斯KZ系列 / 歐姆龍CJ系列2MIL規格20芯母端MIL規格20芯母端
4天~ 10三菱FX系列 / 基恩斯KV系列 / 基恩斯KZ系列 / 歐姆龍CJ系列3MIL規格20芯母端MIL規格20芯母端
4天~ 10基恩斯KV系列 / 基恩斯KZ系列 / 歐姆龍CJ系列0.5MIL規格34芯母端MIL規格34芯母端
4天~ 10基恩斯KV系列 / 基恩斯KZ系列 / 歐姆龍CJ系列1MIL規格34芯母端MIL規格34芯母端
4天~ 10基恩斯KV系列 / 基恩斯KZ系列 / 歐姆龍CJ系列2MIL規格34芯母端MIL規格34芯母端
4天~ 10基恩斯KV系列 / 基恩斯KZ系列 / 歐姆龍CJ系列3MIL規格34芯母端MIL規格34芯母端
4天~ 10基恩斯KV系列 / 歐姆龍CJ系列0.5MIL規格40芯母端MIL規格40芯母端
4天~ 10基恩斯KV系列 / 歐姆龍CJ系列1MIL規格40芯母端MIL規格40芯母端
4天~ 10基恩斯KV系列 / 歐姆龍CJ系列2MIL規格40芯母端MIL規格40芯母端
4天~ 10基恩斯KV系列 / 歐姆龍CJ系列3MIL規格40芯母端MIL規格40芯母端

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767