• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

防水平面把手

防水平面把手

用於三住原創箱體的防水平面把手。


機櫃用的防水平面把手!
●採用高防塵性能的密封條。
●附2個鑰匙,萬一遺失也能安心。
 (附2個No.200鑰匙)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

防水平面把手:相關圖像
防水平面把手:相關圖像
防水平面把手:相關圖像
防水平面把手:相關圖像
型號
MFL-110
型號
MFL-85
MFL-110
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 縱向
(mm)
尺寸 厚度、深度
(mm)
塗裝・表面處理 備註
3天~ 108524.4緞面+銀色塗裝室內
3天~ 1011025.2緞面+鍍鉻室內

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 ZDC2 尺寸 橫向(mm) 32

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767