• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

日中共通型號 CAT6 無屏蔽(單線)

日中共通型號 CAT6 無屏蔽(單線)

三住同系列內最低價格!

  • CAT6
  • 雙絞線

無遮蔽長尺寸CAT6 CABLE
●UTP(無遮蔽)TYPE、適合長距離使用的單線體TYPE。
●日中共用型號,可現地直接購入!

・外觀及規格於無預告之情況下、可能進行變更。
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

日中共通型番 CAT6 シールド無し (単線) 在庫品:関連画像
日中共通型番 CAT6 シールド無し (単線) 在庫品:関連画像
型號顏色全長(m)
GLHR6S-UTPBL(藍色)
GY(灰色)
20
30

規格概要

日中共通型番 CAT6 シールド無し (単線) 在庫品:関連画像
日中共通型番 CAT6 シールド無し (単線) 在庫品:関連画像
型號
GLHR6S-UTP-BL-20
GLHR6S-UTP-BL-30
GLHR6S-UTP-GY-20
GLHR6S-UTP-GY-30
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 長度 固定長 長度 詳細
(m)
3天~ 20.0~29.920
3天~ 30.0~49.930
3天~ [灰・淺灰] 灰20.0~29.920
3天~ [灰・淺灰] 灰30.0~49.930

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT6 屏蔽構造 屏蔽無・UTP FA網路規格 規格無
連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 單線 導體尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 8芯 外径 5.0~5.9 長度 固定長
護套(外層)材質 PVC PoE 支持 接線TYPE 直型
外徑 詳細(mm) 5.0 電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767