• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

日中共通型號 CAT6 附屏蔽(絞線)

日中共通型號 CAT6 附屏蔽(絞線)

三住同系列內最低價格!

  • CAT6
  • 雙絞線

適用於畫像DATA等高速通信!
●STP(附遮蔽)TYPE、拿取方便的多導體線。
●日中共用型號,可現地直接購入!

・外觀及規格於無預告之情況下、可能進行變更。
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

日中共通型番 CAT6 シールド付き (より線) 在庫品:関連画像

日中共通型番 CAT6 シールド付き (より線) 在庫品:関連画像

型號顏色全長(m)
GLHR6T-FTPBL(藍色)
GY(灰色)
1
2
3
5
7
10
15

規格概要

日中共通型番 CAT6 シールド付き (より線) 在庫品:関連画像
日中共通型番 CAT6 シールド付き (より線) 在庫品:関連画像
型號
GLHR6T-FTP-BL-1
GLHR6T-FTP-BL-2
GLHR6T-FTP-BL-3
GLHR6T-FTP-BL-5
GLHR6T-FTP-BL-7
GLHR6T-FTP-BL-10
GLHR6T-FTP-BL-15
GLHR6T-FTP-GY-1
GLHR6T-FTP-GY-2
GLHR6T-FTP-GY-3
GLHR6T-FTP-GY-5
GLHR6T-FTP-GY-7
GLHR6T-FTP-GY-10
GLHR6T-FTP-GY-15
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 長度 固定長 長度 詳細
(m)
3天~ 1.0~1.91
3天~ 2.0~2.92
3天~ 3.0~4.93
3天~ 5.0~6.95
3天~ 7.0~9.97
3天~ 10.0~19.910
3天~ 10.0~19.915
3天~ [灰・淺灰] 灰1.0~1.91
3天~ [灰・淺灰] 灰2.0~2.92
3天~ [灰・淺灰] 灰3.0~4.93
3天~ [灰・淺灰] 灰5.0~6.95
3天~ [灰・淺灰] 灰7.0~9.97
3天~ [灰・淺灰] 灰10.0~19.910
3天~ [灰・淺灰] 灰10.0~19.915

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT6 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 單層
FA網路規格 規格無 連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 絞線
導體尺寸 AWG26(0.12sq) 芯數 8芯 外径 6.0~6.9
長度 固定長 護套(外層)材質 PVC PoE 支持
接線TYPE 直型 外徑 詳細(mm) 6.5 電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767