(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 於2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

日中共通型號 CAT5e 無屏蔽(單線)

日中共通型號 CAT5e 無屏蔽(單線)

三住同系列內最低價格!實現10條以上更多折扣!

  • CAT5e
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T

無遮蔽長尺寸CAT5E CABLE
●UTP(無遮蔽)TYPE、適合長距離使用的單線體TYPE。
●日中共用型號,可現地直接購入!

・外觀及規格於無預告之情況下、可能進行變更。
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型號顏色全長
GLHR5ES-UTPBL20

 

 日中共通型番 CAT5e シールド無し (単線):関連画像

型號顏色全長(m)
GLHR5ES-UTPBL(藍色)
GY(灰色)
YL(黄色)
20
30

規格概要

日中共通型番 CAT5e シールド無し (単線):関連画像
日中共通型番 CAT5e シールド無し (単線):関連画像
型號
GLHR5ES-UTP-BL-20
GLHR5ES-UTP-BL-30
GLHR5ES-UTP-GY-20
GLHR5ES-UTP-GY-30
GLHR5ES-UTP-YL-20
GLHR5ES-UTP-YL-30
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 長度 固定長 長度 詳細
(m)
3天~ 20.0~29.920
3天~ 30.0~49.930
3天~ [灰・淺灰] 灰20.0~29.920
3天~ [灰・淺灰] 灰30.0~49.930
3天~ [黃・淺黃] 黃20.0~29.920
3天~ [黃・淺黃] 黃30.0~49.930

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽無・UTP FA網路規格 規格無
連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 單線 導體尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 8芯 外径 5.0~5.9 長度 固定長
護套(外層)材質 PVC PoE 支持 接線TYPE 直型
外徑 詳細(mm) 5.2 電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767