(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

日中共通型號 CAT5e 附屏蔽(單線)

日中共通型號 CAT5e 附屏蔽(單線)

三住同系列內最低價格!

  • CAT5e
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T

附遮蔽長尺寸CAT5E電纜線
●STP(附遮蔽)型,適合長距離使用的單線體型。
●日中共用型號,可於當地直接購入!

・外觀及規格可能未經預告逕行變更。
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

日中共通型番 CAT5e シールド付き (単線):関連画像
日中共通型番 CAT5e シールド付き (単線):関連画像
型號顏色全長(m)
GLHR5ES-FTPBL (藍色)
GY(灰色)
YL (黄色)
20
30

規格概要

日中共通型番 CAT5e シールド付き (単線):関連画像
日中共通型番 CAT5e シールド付き (単線):関連画像
型號
GLHR5ES-FTP-BL-20
GLHR5ES-FTP-GY-20
GLHR5ES-FTP-GY-30
GLHR5ES-FTP-YL-20
GLHR5ES-FTP-YL-30
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 長度 固定長 長度 詳細
(m)
3天~ 20.0~29.920
3天~ [灰・淺灰] 灰20.0~29.920
3天~ [黃・淺黃] 黃30.0~49.930
3天~ [黃・淺黃] 黃20.0~29.920
3天~ [黃・淺黃] 黃30.0~49.930

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽有・STP 屏蔽詳細 單層
FA網路規格 規格無 連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 單線
導體尺寸 AWG24(0.20sq) 芯數 8芯 外径 5.0~5.9
長度 固定長 護套(外層)材質 PVC PoE 支持
接線TYPE 直型 外徑 詳細(mm) 5.6 電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767