日中共通型號 CAT5e 無屏蔽(絞線)

日中共通型號 CAT5e 無屏蔽(絞線)

三住同系列內最低價格!實現10條以上更多折扣!

  • CAT5e
  • 雙絞線
  • 1000BASE-T

LOW PRICE 無遮蔽LAN CABLE!
●UTP(無遮蔽)TYPE、拿取方便的多導體線。
●日中共用型號,可現地直接購入!

・外觀及規格於無預告之情況下、可能進行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

日中共通型番 CAT5e シールド無し (より線):関連画像
日中共通型番 CAT5e シールド無し (より線):関連画像
型號顏色全長(m)
GLHR5ET-UTPBL(藍色)
GY(灰色)
YL(黄色)
1
2
3
5
7
10
15

規格概要

日中共通型番 CAT5e シールド無し (より線):関連画像
日中共通型番 CAT5e シールド無し (より線):関連画像
 
型號
GLHR5ET-UTP-BL-1
GLHR5ET-UTP-BL-2
GLHR5ET-UTP-BL-3
GLHR5ET-UTP-BL-5
GLHR5ET-UTP-BL-7
GLHR5ET-UTP-BL-10
GLHR5ET-UTP-GY-1
GLHR5ET-UTP-GY-2
GLHR5ET-UTP-GY-3
GLHR5ET-UTP-GY-5
GLHR5ET-UTP-GY-7
GLHR5ET-UTP-GY-10
GLHR5ET-UTP-YL-1
GLHR5ET-UTP-YL-2
GLHR5ET-UTP-YL-3
GLHR5ET-UTP-YL-5
GLHR5ET-UTP-YL-7
GLHR5ET-UTP-YL-10
GLHR5ET-UTP-YL-15
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 長度 固定長 長度 詳細
(m)
3天~ 1.0~1.91
3天~ 2.0~2.92
3天~ 3.0~4.93
3天~ 5.0~6.95
3天~ 7.0~9.97
3天~ 10.0~19.910
3天~ [灰・淺灰] 灰1.0~1.91
3天~ [灰・淺灰] 灰2.0~2.92
3天~ [灰・淺灰] 灰3.0~4.93
3天~ [灰・淺灰] 灰5.0~6.95
3天~ [灰・淺灰] 灰7.0~9.97
3天~ [灰・淺灰] 灰10.0~19.910
3天~ [黃・淺黃] 黃1.0~1.91
3天~ [黃・淺黃] 黃2.0~2.92
3天~ [黃・淺黃] 黃3.0~4.93
3天~ [黃・淺黃] 黃5.0~6.95
3天~ [黃・淺黃] 黃7.0~9.97
3天~ [黃・淺黃] 黃10.0~19.910
3天~ [黃・淺黃] 黃10.0~19.915

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 CAT5e 屏蔽構造 屏蔽無・UTP FA網路規格 規格無
連結器形狀 RJ45-RJ45 電纜線導體 絞線 導體尺寸 AWG24(0.20sq)
芯數 8芯 外径 5.0~5.9 長度 固定長
護套(外層)材質 PVC PoE 支持 接線TYPE 直型
外徑 詳細(mm) 5.6 電線TYPE 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767