(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

分支壓接連結器 分接插座連結器【包裝數為50】

分支壓接連結器 分接插座連結器
  • 促銷至 2025/03/31截止

分接插座連結器是不需剝去電線絕緣層,只需一支夾鉗即可簡單連接的特殊連結器。因附有單壓的絕緣護蓋,連接後連接部的絕緣及保護具全。


●Tap connector為不需剝去電線絶縁層,只需一支挾鉗即可簡單連接。
  連接後,有ONE TOUCH絶縁保護,連接部的絶縁及保護具全。
●從FA機器到家電可廣泛的被使用、一種有各種連接方式可選擇,極為便利。
●電線不需剝皮、裁切,即可中繼連接。
●最大可對應AC600V、15A。
●1袋50個裝以實現低價。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表


分岐圧接コネクタ タップコネクタ:関連画像
1袋50個裝

型號
TAPCB-R-0.5
TAPCB-B-0.75
TAPCO-P-0.3

規格概要

分岐圧接コネクタ タップコネクタ:関連画像
規格
型號内     容
TAPCO-P-0.3TAPCB-B-0.75TAPCB-R-0.5
額定電壓AC600V以下AC600V以下AC600V以下
額定電流AWG223A以下
AWG204A以下AWG20

4A以下

AWG187A以下AWG187A以下

AWG18

7A以下

AWG1610A以下AWG1610A以下

AWG1415A以下
使用温度105℃105℃105℃
適用電線AWG22〜16
同時
0.3mm2〜1.25mm2
AWG18〜14
同時
0.75mm2〜2.0mm2
AWG20〜18
同時
0.5mm2〜0.75mm2
接觸部材料銅鋅合金/鍍錫銅鋅合金/鍍錫銅鋅合金/鍍錫
重量(g)222
型號
TAPCB-B-0.75
TAPCB-R-0.5
TAPCO-P-0.3
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
容許電流
(A)
蓋板顏色 適用電線尺寸
(AWG)

包裝數為50

當日可能 1518-14

包裝數為50

4天~ 720-18

包裝數為50

4天~ 10粉紅22-16

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U U型元件 用途 電纜線對電纜線
容許電壓(V) 600 電線連接方法 壓接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767