(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MTRDO系列用 壓著工具

MTRDO系列用 壓著工具

電纜線互相連接時使用的裸插型插入端子MTRDO系列用壓著工具。


●可壓著MTR系列裸插型插入端子(平型連接)。 (商品PAGE
●對應斷面1.25~5.5mm2的MTR系列裸插型插入端子(平型連接)

・壓著次數預估5000次以下。
・無法修理,敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

MTRDOシリーズ用 圧着工具:関連画像
也有划算的5支裝套件「MTR-TOOL-DO-5P」

規格概要

規格
SIZE(全長)
260mm
重量約650g
型號
MTR-TOOL-DO
MTR-TOOL-DO-5P
型號數量折扣標準
出貨日
4天~
4天~

Loading...

  1. 1

外形圖

MTRDOシリーズ用 圧着工具:関連画像

 

MTRDOシリーズ用 圧着工具:関連画像             MTRDOシリーズ用 圧着工具:関連画像

基本資訊

適用類型 插入型連接端子 端子形狀 插入型 適用電線尺寸(AWG) 22~14
產品分類 壓著工具 外徑尺寸(cm/mm) 260mm 重量(g) 650

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767