(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

按鈕開關φ30

按鈕

按鈕開關φ30

低價格高品質(日本生產)按鈕開關φ30

・安裝孔φ30 Momentary

・磨菇形

・圈體材質金屬

 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

A30PD01R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A30PD01R
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

外形圖

【低価格】押しボタンスイッチφ30:関連画像

基本資訊

種類 非發光式按鈕 形狀 圓頭 附護套
端子形狀 螺絲端子 安裝孔 φ30 接點構成 1b
按鈕動作 瞬時型 按鈕顏色 尺寸 縱向(mm) 37
尺寸 寬度(mm) 29.5 尺寸 深度(mm) 65 蓋板(有無)

按鈕開關φ30的型號A30PD01R頁面。
記載關於型號A30PD01R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767