(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

按鈕開關φ25

按鈕開關φ25

低價格高品質(日本生產)按鈕開關。安裝孔φ25。平形瞬時型規格。附金屬材質圈體。接點備有1a、1b、1a1b。

・安裝孔φ25 

・平形Momentary

・圈體材質金屬

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A25PF01B
A25PF10B
A25PF11B
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成
4天~ 1b
4天~ 1a
4天~ 1a / 1b

Loading...

  1. 1

外形圖

【低価格】押しボタンスイッチφ25:関連画像

基本資訊

種類 非發光式按鈕 形狀 圓形平面型 附護套
端子形狀 螺絲端子 安裝孔 φ25 按鈕動作 瞬時型
按鈕顏色 尺寸 縱向(mm) 37 尺寸 寬度(mm) 29.5
尺寸 深度(mm) 48 蓋板(有無)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767