(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

耐環境連結器(LEK系列:室外用)蓋

耐環境連結器(LEK系列:室外用)蓋

LEMO製 未連接時可防水的專用蓋


・本傷品為LEMO製商品。
・Plug用、Receptacle用2 TYPE
・有附線、卸下也不會遺失

・Straight plug於此
・板面安裝Receptacle於此



・Plug用、Receptacle用形状有所差異,敬請注意。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

耐環境コネクタ(LEKシリーズ:屋外用) キャップ:関連画像

型號

TYPE

外殼SIZE

LEK-1K-PCAPlug用

1K

LEK-2K-PCA

2K

LEK-3K-PCA

3K

LEK-1K-RCAReceptacle用

1K

LEK-2K-RCA

2K

LEK-3K-RCA

3K

販賣:MISUMI/製造商:LEMO

規格概要

耐環境コネクタ(LEKシリーズ:屋外用) キャップ:関連画像 
形状外殼SIZEABLMN
Plug用1K16.0615.5-85
2K19.5617.5-85
3K23.0622.0-120
Receptacle用1K17.01220.0685
2K20.51424.0885

3K

24.0

1428.0

8

120

共通規格(材料・表面處理)
項目材料
本體銅鋅合金
線材PA6
墊片矽橡膠
最高使用温度135℃
防水性IP68
型號
LEK-1K-PCA
LEK-1K-RCA
LEK-2K-PCA
LEK-2K-RCA
LEK-3K-PCA
LEK-3K-RCA
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用連結器形狀 適用外殼尺寸 保護功能(耐環境性)
3天~ 10插頭1KIP61
3天~ 10插座1KIP68
3天~ 10插頭2KIP61
3天~ 10插座2KIP68
3天~ 10插頭3KIP61
3天~ 10插座3KIP68

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767