• 於2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

耐環境連結器(LEK系列:室外用)板裝插座

耐環境連結器(LEK系列:室外用)板裝插座

LEMO製 最適合室外使用。IP66(68)防水單壓連結器

  • UL
  • IP66
  • 耐熱
  • 焊接
  • 鍍金
  • 單壓鎖定

・本商品為LEMO製商品。
・可於戶屋使用。
・插拔次數5,000次以上
・使用可承受嚴苛環境的HOUSING
・完全360° EMC遮斷
・Push-pull型Latching system插拔容易

・共通規格如下。
・連結器防塵對策中,重要的護蓋於此


・對接型號請確認此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

耐環境コネクタ(LEKシリーズ:屋外用) パネル取付レセプタクル:関連画像

型號外殼SIZE芯數最大合適電線SIZE
mm2AWG
LEK-R-1K041K40.322
LEK-R-1K0550.322
LEK-R-1K0770.322
LEK-R-1K0880.322
LEK-R-2K022K21.2516
LEK-R-2K10100.322
LEK-R-2K12120.322
LEK-R-2K14140.322
LEK-R-2K16160.322
LEK-R-3K033K31.2516
LEK-R-3K0441.2516
販賣:MISUMI/製造商:LEMO

規格概要

外殼SIZEABe
E
LMNS1S2
1K2021.5M16×1.0927.04.525.114.51916.114.622.5
2K2527.0M20×1.0930.75.028.618.52420.218.629.0
3K3134.0M24×1.01136.26.033.622.53024.222.635.5


規格表
型號外殼SIZE芯數

額定電壓
(V/AC)

額定電流
(A)
耐電壓
(V/AC)
接觸阻抗
(mΩ)
緊固扭力
(Nm) 
LEK-R-1K041K44501014504.87
LEK-R-1K055380911504.8

7

LEK-R-1K077310710506.1

7

LEK-R-1K088310511506.1

7

LEK-R-2K022K25803017503.3

9

LEK-R-2K1010430813003.6

9

LEK-R-2K1212410713504.8

9

LEK-R-2K14143806.513504.8

9

LEK-R-2K1616310612504.8

9

LEK-R-3K033K35002515003.312
LEK-R-3K0444101912503.312


共通規格(特性)
芯數2,3,4,5,7,8,10,12,14,16
絶縁阻抗10,000MΩ以上/DC500V
規格温度範圍-55℃~+200℃
插拔次數(耐久性)5,000次
温度95%以上60℃
鹽水噴霧>144h/IEC60512-6 test 11f
防水性IP66/IP68
耐振動10-2000Hz, 15g/IEC60512-4 test 6d
耐衝擊100g, 6ms/IEC60512-4 test 6c


共通規格(材料・表面處理)
項目材料表面處理
外殼銅鋅合金鍍鉻
InsulatorPEEK-
公端端子ト銅鋅合金鍍鎳後再鍍金
母端端子鍍鎳後再鍍金


耐環境コネクタ(LEKシリーズ:屋外用) パネル取付レセプタクル:関連画像
型號
LEK-R-1K04
LEK-R-1K05
LEK-R-1K07
LEK-R-1K08
LEK-R-2K02
LEK-R-2K10
LEK-R-2K12
LEK-R-2K14
LEK-R-2K16
LEK-R-3K03
LEK-R-3K04
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
耐電壓
(Vr.m.s)
適用電線記號
(AWG)
外殼尺寸 保護等級
3天~ 10J・K・L4104501450#221KIP66
3天~ 10J・K・L593801150#221KIP66
3天~ 10J・K・L773101050#221KIP66
3天~ 10J・K・L853101150#221KIP66
3天~ 10J・K・L2305801750#162KIP66
3天~ 10J・K・L1084301300#222KIP66
3天~ 10J・K・L1274101350#222KIP66
3天~ 10J・K・L146.53801350#222KIP66
3天~ 10J・K・L1663101250#222KIP66
3天~ 10J・K・L3255001500#163KIP66
3天~ 10J・K・L4194101250#163KIP66

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 J・K・L LEK 適用針、連接器 母端(插座)
用途 電纜線對板裝 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 連結器型 板裝型 裝卸方法 單壓

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767