• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

耐環境連結器(LEK系列:室外用)直線插頭

耐環境連結器(LEK系列:室外用)直線插頭

LEMO製 最適合室外使用。IP66(68)防水單壓連結器

  • UL
  • IP66
  • 耐熱
  • 焊接
  • 鍍金
  • 單壓鎖定

・本商品為LEMO製商品。
・可使用於戶外。
・插拔次數5,000以上
・使用可承受嚴苛環境的HOUSING
・完全360° EMC遮斷
・Push-pull型Latching system插拔容易

・共通規格如下。
・連結器防塵對策中,重要的護蓋於此


・為有效發揮連結器性能、請確認以下使用方法及結線方式。
・對接型號請確認此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

耐環境コネクタ(LEKシリーズ:屋外用) ストレートプラグ:関連画像

型號Collet size外殼SIZE芯數最大合適電線SIZE
mm2AWG
LEK-P-1K0455
60
65
1K40.322
LEK-P-1K0550.322
LEK-P-1K0770.322
LEK-P-1K0880.322
LEK-P-2K0270
75
80
85
2K21.2516
LEK-P-2K10100.322
LEK-P-2K12120.322
LEK-P-2K14140.322
LEK-P-2K16160.322
LEK-P-3K0390
95
10
11
3K31.2516
LEK-P-3K0441.2516
販賣:MISUMI/製造商:LEMO


規格概要

耐環境コネクタ(LEKシリーズ:屋外用) ストレートプラグ:関連画像
外殼SIZEAL1MS2LST
1K134228.09規格表参照
2K165236.012
3K 19 6141.015


合適電線SIZE
外殼SIZECollet size線徑(mm)
MaxMin
1K555.5>5.1
606.0>5.6
65

6.5

>6.1
2K707.0>6.6
757.5>7.1
80

8.0

>7.6
858.5>8.1
3K909.0>8.6
959.5>9.1
1010.0>9.6
1112.0>10.6

規格表
型號外殼SIZE芯數額定電壓
(V/AC)
額定電流
(A)
耐電壓
(V/AC)
接觸阻抗
(mΩ)
緊固扭力
(Nm) 

末端處理尺寸

L

ST
LEK-P-1K041K44501014504.80.810.573.0
LEK-P-1K055380911504.80.810.573.0
LEK-P-1K077310710506.10.810.573.0
LEK-P-1K088310511506.10.810.573.0
LEK-P-2K022K25803017503.3216.584.0
LEK-P-2K1010430813003.6214.583.0
LEK-P-2K1212410713504.8214.583.0
LEK-P-2K14143806.513504.8214.583.0
LEK-P-2K1616310612504.8214.583.0
LEK-P-3K033K35002515003.3318.0104.0
LEK-P-3K0444101912503.3318.0104.0


共通規格(特性)
芯數2,3,4,5,7,8,10,12,14,16
絶縁抵抗10,000MΩ以上/DC500V
規格温度範圍-55℃~+200℃
插拔次數(耐久性)5,000回
温度95%以上60℃
鹽水噴霧>144h/IEC60512-6 test 11f
防水性IP66/IP68
耐振動10-2000Hz, 15g/IEC60512-4 test 6d
耐衝擊100g, 6ms/IEC60512-4 test 6c


共通規格(材料・表面處理)
項目材料表面處理
外殼銅鋅合金鍍鉻
InsulatorPEEK-
公端端子銅鋅合金鍍鎳再鍍金
母端端子鍍鎳再鍍金


耐環境コネクタ(LEKシリーズ:屋外用) ストレートプラグ:関連画像
型號
LEK-P-1K04-55
LEK-P-1K04-60
LEK-P-1K04-65
LEK-P-1K05-55
LEK-P-1K05-60
LEK-P-1K05-65
LEK-P-1K07-55
LEK-P-1K07-60
LEK-P-1K07-65
LEK-P-1K08-55
LEK-P-1K08-60
LEK-P-1K08-65
LEK-P-2K02-70
LEK-P-2K02-75
LEK-P-2K02-80
LEK-P-2K02-85
LEK-P-2K10-70
LEK-P-2K10-75
LEK-P-2K10-80
LEK-P-2K10-85
LEK-P-2K12-70
LEK-P-2K12-75
LEK-P-2K12-80
LEK-P-2K12-85
LEK-P-2K14-70
LEK-P-2K14-75
LEK-P-2K14-80
LEK-P-2K14-85
LEK-P-2K16-70
LEK-P-2K16-75
LEK-P-2K16-80
LEK-P-2K16-85
LEK-P-3K03-10
LEK-P-3K03-11
LEK-P-3K03-90
LEK-P-3K03-95
LEK-P-3K04-10
LEK-P-3K04-11
LEK-P-3K04-90
LEK-P-3K04-95
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
耐電壓
(Vr.m.s)
適用電線記號
(AWG)
外殼尺寸 適用電纜線完成外徑
(φ mm)
保護等級
3天~ 10J・K・L4104501450#221K5.1~5.5IP66
3天~ 10J・K・L4104501450#221K5.6~6.0IP66
3天~ 10J・K・L4104501450#221K6.1~6.5IP66
3天~ 10J・K・L593801150#221K5.1~5.5IP66
3天~ 10J・K・L593801150#221K5.6~6.0IP66
3天~ 10J・K・L593801150#221K6.1~6.5IP66
3天~ 10J・K・L773101050#221K5.1~5.5IP66
3天~ 10J・K・L773101050#221K5.6~6.0IP66
3天~ 10J・K・L773101050#221K6.1~6.5IP66
3天~ 10J・K・L853101150#221K5.1~5.5IP66
3天~ 10J・K・L853101150#221K5.6~6.0IP66
3天~ 10J・K・L853101150#221K6.1~6.5IP66
3天~ 10J・K・L2305801750#162K6.6~7.0IP66
3天~ 10J・K・L2305801750#162K7.1~7.5IP66
3天~ 10J・K・L2305801750#162K7.6~8.0IP66
3天~ 10J・K・L2305801750#162K8.1~8.5IP66
3天~ 10J・K・L1084301300#222K6.6~7.0IP66
3天~ 10J・K・L1084301300#222K7.1~7.5IP66
3天~ 10J・K・L1084301300#222K7.6~8.0IP66
3天~ 10J・K・L1084301300#222K8.1~8.5IP66
3天~ 10J・K・L1274101350#222K6.6~7.0IP66
3天~ 10J・K・L1274101350#222K7.1~7.5IP66
3天~ 10J・K・L1274101350#222K7.6~8.0IP66
3天~ 10J・K・L1274101350#222K8.1~8.5IP66
3天~ 10J・K・L146.53801350#222K6.6~7.0IP66
3天~ 10J・K・L146.53801350#222K7.1~7.5IP66
3天~ 10J・K・L146.53801350#222K7.6~8.0IP66
3天~ 10J・K・L146.53801350#222K8.1~8.5IP66
3天~ 10J・K・L1663101250#222K6.6~7.0IP66
3天~ 10J・K・L1663101250#222K7.1~7.5IP66
3天~ 10J・K・L1663101250#222K7.6~8.0IP66
3天~ 10J・K・L1663101250#222K8.1~8.5IP66
3天~ 10J・K・L3255001500#163K9.6~10.0IP66
3天~ 10J・K・L3255001500#163K10.6~12.0IP66
3天~ 10J・K・L3255001500#163K8.6~9.0IP66
3天~ 10J・K・L3255001500#163K9.1~9.5IP66
3天~ 10J・K・L4194101250#163K9.6~10.0IP66
3天~ 10J・K・L4194101250#163K10.6~12.0IP66
3天~ 10J・K・L4194101250#163K8.6~9.0IP66
3天~ 10J・K・L4194101250#163K9.1~9.5IP66

Loading...

  1. 1

使用範例

耐環境コネクタ(LEKシリーズ:屋外用) ストレートプラグ:関連画像

基本資訊

連結器形狀 圓型 J・K・L LEK 適用針、連接器 公端(插頭)
用途 電纜線對板裝 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 連結器型 直型 裝卸方法 單壓

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767