(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

對應LGA 1155/1156 3.4GHz以下CPU風扇

CPU風扇

對應LGA 1155/1156 3.4GHz以下CPU風扇

【特長】
・高度35mm的低高度銅散熱器風扇,節省空間,可有效冷卻TDP 95W以下的CPU。


●可有效冷卻TDP 95W以下的CPU
●風扇高度35mm,低高度省空間

外觀及規格可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ACC-JAC6L23C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式外形尺寸
ACC-JAC6L23C487g、84(W)×84(D)×35(H)mm
型號
ACC-JAC6L23C
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

插座類型 LGA1155/1156 外形尺寸(寬度×深度×高度)(mm) 84x84x35 扣具套件

對應LGA 1155/1156 3.4GHz以下CPU風扇的型號ACC-JAC6L23C頁面。
記載關於型號ACC-JAC6L23C之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767