(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

切換電源(附外盒、標準型、DC5V、DC12V輸出)

開關電源供應器

切換電源(附外盒、標準型、DC5V、DC12V輸出)

使用長壽命105℃的鋁電解電容。業界標準外形尺寸,容易安裝。

  • UL
  • c-UL
  • 符合CE規範


●高効率、低雜訊特性
●使用長壽命105℃的鋁電解電容
●業界標準外形尺寸,容易安裝
スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力):関連画像
產品内部有高壓及高溫處,通電中或電源切斷後請勿觸摸產品,會有觸電及燙傷的風險。
・DIN軌道安裝金屬件為ESP11専用設計,無法用於其他系列的產品。螺絲請另行準備。
・外部向輸出端子施加超過輸出電壓範圍之電壓時,可能導致電源故障。

 【推薦相關商品】
・雜訊過濾器(單相、標準型、低價品) 商品頁面
・切換電源(附外殼、對應峰值負荷)商品頁面

 

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ESP11-150-5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力):関連画像

型式輸出電力輸出電壓
ESP11305

12
50
100
150

スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力):関連画像

型式形狀安裝合適開關電源
ESP11DIN1DIN
軌道
ESP11-30
DIN2ESP11-50
DIN3ESP11-100
DIN4

ESP11-150

規格概要

規格
型式ESP11-30-5ESP11-30-12ESP11-50-5ESP11-50-12ESP11-100-5ESP11-100-12ESP11-150-5ESP11-150-12
輸入電壓AC85~264V、 DC120~370V
輸入周波數47~63Hz
輸入電流(100/200VAC)0.7A/0.4A0.7A/0.4A1.3A/0.6A1.9A/0.9A
輸入突入電流(100/200VAC)15A/30A15A/30A20A/40A20A/40A
漏泄電流(100/240VAC)0.3mA/0.65mA0.4mA/0.75mA0.4mA/0.75mA0.4mA/0.75mA
輸出電壓5V12V5V12V5V12V5V12V
輸出電流6.0A2.5A10.0A4.3A20.0A8.5A30.0A13.0A
最大輸出電力30.0W30.0W50.0W51.6W100.0W102.0W150.0W156.0W
輸出漣波
(根據測定方法)
Ta=0~+50℃80mVp-p120mVp-p80mVp-p120mVp-p80mVp-p120mVp-p80mVp-p120mVp-p
Ta=-10~0℃140mVp-p160mVp-p140mVp-p160mVp-p140mVp-p160mVp-p140mVp-p160mVp-p
輸出雜訊
(根據測定方法)
Ta=0~+50℃120mVp-p150mVp-p120mVp-p150mVp-p120mVp-p150mVp-p120mVp-p150mVp-p
Ta=-10~0℃160mVp-p180mVp-p160mVp-p180mVp-p160mVp-p180mVp-p160mVp-p180mVp-p
輸出電壓可變範圍4.5~5.5V10.0~13.2V4.0~5.5V10.0~13.2V4.0~5.5V10.0~13.2V4.0~5.5V10.0~13.2V
輸出總合變動率±5.0%
輸出静態輸入變動20mV48mV20mV48mV20mV48mV20mV48mV
輸出静態負荷變動40mV100mV40mV100mV40mV100mV40mV100mV
効率(100/200VAC)74%/77%76%/78%80%/82%80%/82%82%/84%81%/83%83%/86%83%/86%
起動時間(100VAC)最大負荷200ms350ms350ms350ms
保持時間(100VAC)最大負荷20ms20ms20ms20ms
過電流保護垂下電流→間斷式發振、自動回復
額定電流105% min.
過電壓保護輸出遮斷、
輸入再投入回復
6~7.5V15~18V6~7.5V15~18V6~7.5V15~18V6~7.5V15~18V
串連運轉可能
並連運轉不可
作動表示LED表示:綠
使用環境溫度設置A:-10~+40℃(100%)、-10~+60℃(20%)
設置B、C:-10~+30℃(100%)、-10~+50℃(20%)
濕度20~90%RH(無結露)
冷卻方式自然冷卻
絕緣電阻50MΩ以上(DC500V):輸入-輸出間、輸入-FG間、輸出-FG間
耐電壓輸入-輸出間:3kVAC、輸入-FG間:2kVAC、輸出-FG間:0.5kVAC 各1分
耐振動10 ~ 55Hz 19.6m/s2(2G) 掃引3分 X, Y, Z 方向各1 小時
耐衝撃196.1m/s2(20G)、11ms. X, Y, Z 方向各1 次
合適規格安全規格UL60950-1取得、c-UL(CSA60950-1)取得、EN60950-1取得、PSE標準、CCC標準
諧波輸入電流規制EN61000-3-2標準
EMIFCC Part15 Class B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、55022-B 各標準
EMSEN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 各標準
期待壽命(40℃、最大負荷)約6年
端子台螺絲尺寸/保護殼M3.5螺絲/有保護殼M3.5螺絲/有保護殼M4螺絲/有保護殼M4螺絲/有保護殼
重量295g310g450g590g

スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力):関連画像
スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力):関連画像
スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力):関連画像
スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力):関連画像
スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力):関連画像
スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力):関連画像
スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力):関連画像
スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力):関連画像
スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC5V、DC12V出力):関連画像
型號
ESP11-150-5
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 附蓋板 容量(W) 150 單一/多重 單一
輸入電壓 AC/DC 輸出電壓(僅單一) DC5V 額定輸出電流(僅單一)(A) 30
傳輸端子形狀 螺絲 代表規格 CE / UL / CUL 尺寸 高度(mm) 93.5
尺寸 寬度(mm) 37.5 尺寸 深度(mm) 183.5 額定輸出電流3 DC5V時(A) 30

切換電源(附外盒、標準型、DC5V、DC12V輸出)的型號ESP11-150-5頁面。
記載關於型號ESP11-150-5之規格、尺寸、型式情報。

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767