(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
珠型、可拆卸的雙頭束線帶
1包 | 100條裝 |
型式 | 捆束徑範圍 (mm) | 尺寸(mm) | 重量※ (g) | |
L | W | |||
KTV-145BK-100P | 35 | 145 | 2.0 | 29.8 |
KTV-170BK-100P | 41 | 167 | 3.9 | 137 |
材質 | 尼龍66 UL94V-2 |
使用溫度範圍 | 0℃〜85℃ |
顏色 | 黑 |
型號 |
---|
KTV-145BK-100P |
KTV-170BK-100P |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 捆束徑 (mm) | 全長 (mm) | 寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天 | 35 | 145 | 2 | ||
4天 | 41 | 167 | 3.9 |
Loading...
材質 | 尼龍 | 顏色 | 黑 | 特殊功能、用途 | 可再束緊(附魔鬼氈) |
---|---|---|---|---|---|
材質(詳情) | 尼龍66 | 使用溫度範圍(Min~Max)(℃) | 0~85 | 包裝數(P) | 100 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策