(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

百萬像素微距變焦鏡頭

相機用鏡頭

百萬像素微距變焦鏡頭

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・便於測量/檢查的變焦鏡頭・倍率0.3~1.0倍【用途】・2/3型攝影機用


利於測量/檢査的變焦鏡頭
●0.3~1.0倍
●2/3型攝影機用

外觀及規格可能未經預告逕行變更

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EMVL-MZ0310

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

種類鏡頭鏡頭種類其他
鏡頭安裝方式C-Mount接環RoHS10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式

EMVL-MZ0310

 

規格概要

589:関連画像
■規格
光學倍率0.3X - 1.0X
最大口徑比1:4.5
畫素SIZE8.8mm×6.6mm(φ11mm)
作動範圍IrisF4.5 -F22C
Focus90mm
操作方法Iris手動
Focus手動
Zoom手動
被照體尺寸
撮影距離95.5mm
(2/3型)
對角36.7mm - 10.8mm
水平29.4mm - 8.7mm
垂直22.1mm - 6.6mm
被照體尺寸
撮影距離95.5mm
(1/2型)
對角26.7mm - 10.8mm
水平21.4mm - 6.4mm
垂直16.1mm - 4.8mm
包括角度
(2/3型)
對角14.88° - 2.84°
水平11.80° - 2.78°
垂直8.74° - 2.24°
包括角度
(1/2型)
對角10.70° - 2.72°
水平8.48° - 2.18°
垂直6.38° - 1.64°
 
鏡頭有效徑前置鏡頭φ15.5mm
後置鏡頭φ7.0mm
後焦點20.4mm
歪曲像差2/3型0.3X望遠+0.02%(y=5.5)
1.0X廣角+1.78%(y=5.5)
1/2型0.3X望遠-0.12%(y=4.0)
1.0X廣角+0.77%(y=4.0)
後焦環17.526mm
接口C型接口
濾光鏡尺寸φ36.5mm×79.5mm
外形尺寸150g
型號
EMVL-MZ0310
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
  1. 1

基本資訊

種類 鏡頭 鏡頭種類 其他 鏡頭安裝方式 C-Mount接環

百萬像素微距變焦鏡頭的型號EMVL-MZ0310頁面。
記載關於型號EMVL-MZ0310之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引