(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

安裝夾具(攝影機調整轉接器)

相機・照明器具安裝配件

安裝夾具(攝影機調整轉接器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【用途】・用於調整旋轉方向的攝影機微調轉接器【特色】・與舊商品EMVA-ADPPA相比,再追加一軸的旋轉機構・旋轉機構3軸均有角度刻度・從位置調整到固定、位置不易偏移


用於調整旋轉方向的攝影機微調轉接器
●與舊商品EMVA-ADPPA相比,再追加一軸的旋轉機構
●旋轉機構3軸均有角度標示
●從位置調整到固定、位置不易偏移

・外觀及規格可能未經預告逕行變更。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EMVA-ADPP3A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
EMVA-ADPP3A

規格概要

取付治具(カメラ調整アダプタ):関連画像

EMVA-ADPP3A
變更後:

取付治具(カメラ調整アダプタ):関連画像

型號
EMVA-ADPP3A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 攝影機安裝

安裝夾具(攝影機調整轉接器)的型號EMVA-ADPP3A頁面。
記載關於型號EMVA-ADPP3A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767