(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CB01連結器 原創手動壓著工具

連結器專用工具

CB01連結器 原創手動壓著工具

MISUMI獨創企劃開發的一體型手動壓著工具,模具部分使用的金屬模具用的高品質材料。Sumiko-Tec製造的CB01系列連結器用連接器試作專用。


●Sumiko-Tec製造的CB01系列連結器用連接器試作專用手動壓著工具。


・請勿用於適用連接器以外的壓著作業。否則可能導致工具損壞故障。
用於指定外的作業,將無法完成正常的壓著。
・此工具未進行校正。
・模具部分的鋼材使用的是利用模型生產的高品質材料。
壓著時若手會碰觸到工具,請留意工具的保養,如拭除汗等鹽分。
・本工具為三住獨創企劃開發的一體型手動壓著工具。
・如需要求連結器製造商的保固,建議使用連結器製造商指定的工具。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSHT-S01

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

 CB01連結器 原創手動壓著工具:相關圖像
型式適用
系列
適用
連接器
連接器
類型
適用電線重量
(g)
AWG導體截面積mm2外皮外徑φmm
MSHT-S01CB01CB01C5-010A公端
(插銷)

28~22

0.08~0.31.0~1.3600
CB01C6-010A母端
(插座)

概要規格

CB01連結器 原創手動壓著工具:相關圖像CB01連結器 原創手動壓著工具:相關圖像
型號
MSHT-S01
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 CB01連結器 適用類型 CB01連結器 產品分類 壓著工具

CB01連結器 原創手動壓著工具的型號MSHT-S01頁面。
記載關於型號MSHT-S01之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767