(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

D1000系列連結器 原創手動壓著工具

D1000系列連結器 原創手動壓著工具

TE Connectivity製造的D1000系列連結器用連接器試作專用的保養用原創手動壓著工具,模具部分使用的金屬模具用的高品質材料。


TE connectivity公司製造的D1000系列連結器用連接器試作專用手動壓著工具。



・請勿用於適用連接器以外的壓著作業。否則可能導致工具損壞故障。
用於指定外的作業,將無法完成正常的壓著。
・此工具未進行校正。
・模具部分的鋼材使用的是利用模型生產的高品質材料。
壓著時若手會碰觸到工具,請留意工具的保養,如拭除汗等鹽分。
・本工具為三住獨創企劃開發的一體型手動壓著工具。
・如需要求連結器製造商的保固,建議使用連結器製造商指定的工具。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

D1000系列連結器 原創手動壓著工具:相關圖像
型式適用
系列
適用
連接器
連接器
類型
適用電線重量
(g)
AWG導體截面積mm2外皮外徑φmm
MSHT-A07D1000

1903115-2

公端(pin)

30~28

0.05~0.09

0.6~1.2

600

1903116-2

28~22

0.08~0.38

1.08~1.6

1827586-2

母端(插座)

30~28

0.05~0.09

0.6~1.2

1827587-2

28~22

0.08~0.38

1.08~1.6

MSHT-A08

1903117-2

公端(pin)

28~22

0.08~0.38

1.08~1.9

1903118-2

22~18

0.34~0.86

1.4~2.2

1827588-2

母端(插座)

28~22

0.08~0.38

1.08~1.9

1827589-2

22~18

0.34~0.86

1.4~2.2

概要規格

D1000系列連結器 原創手動壓著工具:相關圖像D1000系列連結器 原創手動壓著工具:相關圖像
型號
MSHT-A07
MSHT-A08
型號數量折扣標準
出貨日
4天~
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 動態連結器(1000系列) 適用類型 動態連結器(1000系列) 產品分類 壓著工具

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767