(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角隔離片 公端-母端型【包裝數為2】

六角隔離片 公端-母端型

六角隔離片(公端-母端型)


●六角隔離片(公端-母端型)。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表
  • 【販賣終了通知】
    本系列商品預計2022/02停止販售,依庫存狀況有可能提早結束販售。
    無代替品,不便之處敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

六角隔離片 公端-母端型:相關圖像

■少量包裝產品

型式L


包裝數

M

H

L1

L2

重量
(g/個)
MOQ
SBD-F310

4P

 M35.56 61.8
154P2.8
204P3.7
302P5.7
402P7.7

 SBD-F4

104P M477.5 72.9
154P4.5
204P6.1
252P7.6
302P9.3
352P10.9
402P12.62
452P14.2
502P15.8
602P19.1
702P22.4
802P25.6
1001P32.2
SBD-F5202PM5810107.9
252P10.1
302P12.1
402P16.2
502P20.5
602P25.1
701P29.4
801P33.7
1001P42.3
SBD-F6202P M6 10 14 1312.1
302P 18.8
502P 32.0
602P 38.8
701P 45.6
801P 52.2
1001P 65.7
 SBD-F8301PM8122020 28.0
401P 35.0


■大量包裝產品

型式L


包裝數

M

H

L1

L2重量
(g/個)
SBD-F310

500P

 M35.56 61.8
15500P2.8
20500P3.7
30300P5.7
40200P7.7

 SBD-F4

10450P M477.5 72.9
15400P4.5
20300P6.1
25250P7.6
30200P9.3
35200P10.9
40250P12.6
45200P14.2
50200P15.8
60200P19.1
70200P22.4
80150P25.6
100100P32.2
SBD-F520200PM5810107.9
25250P10.1
30250P12.1
40200P16.2
50150P20.5
60100P25.1
70100P29.4
80100P33.7
100100P42.3
SBD-F620200P M6 10 14 1312.1
30150P 18.8
50100P 32.0
60100P 38.8
7050P 45.6
8050P 52.2
10050P 65.7
 SBD-F830100PM8122020 28.0
4080P 35.0

概要規格

六角隔離片 公端-母端型:相關圖像
規格

材質快削鋼(SUM)

六角隔離片 公端-母端型:相關圖像

型號
SBD-F4-45-2P
SBD-F4-80-2P
SBD-F5-25-2P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS螺絲尺寸 高度
(mm)
M螺絲
(mm)

包裝數為2

4天~ 10M4454

包裝數為2

4天~ 10M4804

包裝數為2

4天~ 10M5255

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 基板用・六角 隔離片形狀 母端-公端 材質 其他
材質 快削鋼(SUM)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767