(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

管狀隔離片 貫通型【包裝數為6~8】

管狀隔離片 貫通型

貫通型管狀隔離片


●中空的管狀隔離片。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表
  • 【販賣終了通知】
    本系列商品預計2022/02停止販售,依庫存狀況有可能提早結束販售。
    無代替品,不便之處敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

管狀隔離片 貫通型:相關圖像
型式L


包裝數

M

D

d

重量
(g/個)
MOQ
SP-O23

12P

M2用42.2 0.22

 SP-O3

1.514P M3用63.2 0.2
412P0.6
512P0.8
612P1.0
812P1.3
1010P1.6
1510P2.5
208P3.3
256P4.22
306P5.02
SP-O45 10P M4用8 4.21.5
 6 10P1.8
 8 10P2.4
 10 8P3.02
 15 8P4.6
 20 6P6.0
 25 4P7.6
 30 4P9.12
 40 4P12.22
 SP-O5 510P M5用 8 5.31.1
 610P1.4
 810P1.8
 108P2.3
 158P3.5
 206P4.7
 354P8.22

 

概要規格

管狀隔離片 貫通型:相關圖像

規格

材質快削黃銅(鍍鎳)

型號
SP-O3-25-6P
SP-O5-10-8P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 高度
(mm)
M螺絲
(mm)

包裝數為6

8天~ M3253

包裝數為8

4天~ M5105

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 基板用・圓型 隔離片形狀 母端-母端 材質 黃銅
材質 快削黃銅

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767