(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

+comPLC連結器端子台(三菱電機 輸入用、輸出用)

+comPLC連結器端子台(三菱電機 輸入用、輸出用)

【新商品】將共用端子台8極與32點端子台合體的歐姆龍PLC端子台

  • 箱內配線
  • 省空間
  • PLC
  • 125V

●究極的省空間設計提案商品
●歐姆龍PLC輸入單元、輸出單元均可對應的端子台
●COM 8極和32點PLC端子台結合(電源共用)
●為彈簧上浮型可縮減作業時間
●圓形端子或Y端子皆可簡單配線
●上層端子配線不會防礙,可於下層配線
●DIN軌道安裝、螺絲安裝均可對應


・連接時請先確認機器端規格後再使用。
・使用電源端子前請先確認與PLC端的相關情報後再使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用):関連画像




■對應的歐姆龍輸入UNIT
+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用):関連画像
■對應的歐姆龍輸出UNIT
+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用):関連画像

規格概要

+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用):関連画像


 

■連結器規格(Top Vew)

+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用):関連画像

+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用):関連画像

■註記銘版示意圖
+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用):関連画像

+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用):関連画像
 

推薦線束為
 NA40FM-SMIL-□□-(長度)

+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用):関連画像
型號
MWS-M40T40-OM-1
MWS-M40T40-OM-2
型號數量折扣標準
出貨日
4天~
4天~

Loading...

  1. 1

外形圖

+comPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用、出力用):関連画像

基本資訊

連結器 MIL連結器 端子台螺絲 M3 連結器芯數(極) 40
安裝方法 DIN軌道/直接安裝 端子間距(mm) 7 對應設備 PLC
對應設備製造商 歐姆龍 尺寸 縱向(mm) 42 尺寸 橫向(mm) 125
尺寸 深度(mm) 51 對應壓著端子 Y端子/圓型端子 端子台極數(極) 40
銘牌 COM/訊號 連結器極性(搭載連結器) 公端 端子台螺絲型 彈簧上浮
功能複合型 +CCM端子

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767