(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼鐵製低價格端子台盒

鋼鐵製低價格端子台盒

外形尺寸不變,現有商品14~16%OFF!

  • 省空間
  • 固定尺寸

●蓋子以螺絲緊固的中繼BOX。
●側面有已開孔的「有孔」型和客戶購入後自行開孔的「無孔」型兩種可供選擇。
●端子台有螺絲緊固型8極PIN與10極PIN。
●表面處理有半亮面灰色(5Y7/1)及無亮面黑色(N1)兩種。

・本體非防水、防塵構造。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

●訂購範例

TYPE-烤漆顏色
BOXT-N8MT-

B

■有孔

型號烤漆顏色重量(g)
TYPEPIN數
BOXT-A8MT8

G(5Y7/1) or  B(N1)

741
BOXT-A10MT10818

■無孔

型號烤漆顏色重量(g)
TYPEPIN數
BOXT-N8MT8

G(5Y7/1) or  B(N1)

750
BOXT-N10MT10825

規格概要

◆尺寸表

型號SIZE(單位:mm)安裝端子台
TYPEPIN數ABCST
BOXT-N
BOXT-A
8155105MAX
50
13579MT-10-8PK
1017010515093MT-10-10PK

 

◆外形圖

【BOXT-A8MT】 ※BOXT-N8MT為以下外形圖除去側面圓孔的樣式。スチール製低価格端子台ボックス:関連画像

 

【BOXT-A10MT】  ※BOXT-N10MT為以下外形圖除去側面圓孔的樣式。

スチール製低価格端子台ボックス:関連画像

 

 

 

型號
BOXT-A8MT-B
BOXT-A8MT-G
BOXT-A10MT-B
BOXT-A10MT-G
BOXT-N8MT-B
BOXT-N8MT-G
BOXT-N10MT-B
BOXT-N10MT-G
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向 W
(mm)
特徵 顏色 極數
(P)
4天~ 155有孔黑(消光、接近孟塞爾色號N1)8
4天~ 155有孔灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)8
4天~ 170有孔黑(消光、接近孟塞爾色號N1)10
4天~ 170有孔灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)10
4天~ 155無孔黑(消光、接近孟塞爾色號N1)8
4天~ 155無孔灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)8
4天~ 170無孔黑(消光、接近孟塞爾色號N1)10
4天~ 170無孔灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)10

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 縱向 H(mm) 105 尺寸 深度 D(mm) 50 素材
保護功能(耐環境性) 中板 無基板 設置 室內
上鎖類型 4點螺絲固定式 塗裝 烤漆塗裝 本體板厚(mm) 1.6
額定電壓(V) 600 額定電流(A) 20 夾鉗型 螺絲

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767