(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製大型附聚氨酯線夾鉗

不鏽鋼製大型附聚氨酯線夾鉗

追加厚度不變高度增加的類型!


厚度不變,追加高度更高的類型!
●大尺寸的附優力膠電線固定夾鉗。
●產品深度及寬度與鋼製省空間型相同。
●金屬材料全為不鏽鋼。

・非防水防塵構造。
・建議於室内使用。
・高度的延伸方向與鋼製型有所差異,請確認以下外形圖。
・表面貼上保護膜後出貨。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ステンレス製大型ウレタン付ケーブルクランプ:関連画像
ステンレス製大型ウレタン付ケーブルクランプ:関連画像
型號表面處理重量(g)
KBSUS-60BA130
KBSUS-100130
KBSUS-150260
KBSUS-220260
ステンレス製大型ウレタン付ケーブルクランプ:関連画像
ステンレス製大型ウレタン付ケーブルクランプ:関連画像

規格概要

ステンレス製大型ウレタン付ケーブルクランプ:関連画像
型號
KBSUS-60
KBSUS-100
KBSUS-150
KBSUS-220
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS特徵 尺寸 橫向
(mm)
4天~ 10開口部橫向尺寸60mm80
4天~ 10開口部橫向尺寸100mm120
4天~ 10開口部橫向尺寸150mm170
4天~ 10開口部橫向尺寸220mm240

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 SUS304 本體板厚(mm) 1.5 尺寸 縱向(mm) 80
尺寸 厚度、深度(mm) 20 塗裝・表面處理 BA(光輝退火) 螺絲尺寸 M6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767