(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氟橡膠海綿密封條

氟橡膠海綿密封條

【特色】耐臭氧性優異的氟橡膠!海綿密封條。【材質】氟橡膠海綿


耐臭氧性佳的氟素橡膠
緩衝墊片!

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フッ素ゴムスポンジパッキン:関連画像
フッ素ゴムスポンジパッキン:関連画像
型號全長
(mm)
寬度
(mm)
T:厚度
(mm)
顏色硬度
FKM2-10001000202ASKER
C 35
FKM3-10001000203
FKM5-10001000205
FKM6-10001000206

規格概要

フッ素ゴムスポンジパッキン:関連画像
フッ素ゴムスポンジパッキン:関連画像
型號
FKM2-1000
FKM3-1000
FKM5-1000
FKM6-1000
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸厚度・深度
(mm)
尺寸 厚度、深度
(mm)
6天~ 1022
6天~ 1033
6天~ 1055
6天~ 1066

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 天然橡膠 特徵 硬度:ASKER C 35 材質 氟橡膠海綿
尺寸 橫向(mm) 1000 尺寸 縱向(mm) 20 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767