• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

耐熱矽膠軟管(薄質)

耐熱矽膠軟管(薄質)

用途廣泛的耐熱矽膠軟管

  • 耐熱

●耐熱至200℃的矽膠套管。
●皮厚0.8mm以下的薄皮TYPE。
●絕緣性、柔軟性佳。
 

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

耐熱シリコンチューブ(薄肉):関連画像
單位:mm
型號内徑外徑

全長
(m)
重量※
(g/m)
MOQ
TUBS12

 N
(乳白色)

103.02
235.0
347.0
459.0
5611.0
6713.0
78.421.6
89.424.4
910.631.4
1011.634.6
※參考值

規格概要

規格
材質矽膠
使用溫度範囲−50℃〜200℃
拉拔強度3.45MPa
引裂強度15kgf/cm
絶縁耐壓600V
顏色乳白色(半透明)
型號
TUBS-1-2-N-10
TUBS-2-3-N-10
TUBS-3-4-N-10
TUBS-4-5-N-10
TUBS-5-6-N-10
TUBS-6-7-N-10
TUBS-7-8.4-N-10
TUBS-8-9.4-N-10
TUBS-9-10.6-N-10
TUBS-10-11.6-N-10
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 φ
(mm)
外徑 φ
(mm)
3天~ 12
3天~ 23
3天~ 34
3天~ 45
3天~ 56
3天~ 67
3天~ 78.4
3天~ 89.4
3天~ 910.6
3天~ 1011.6

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 矽膠 使用溫度範圍(℃) -50~200 顏色 乳白色
全長(m) 10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767