附FCN連結器電源線 扁平線(使用FUJITSU COMPONENT製連結器)

附FCN連結器電源線 扁平線(使用FUJITSU COMPONENT製連結器)

採用日中共通型式 使用原廠零件 FCN電子配線 扁平線


於日本、中國不須變更型式,可直接於當地購入!
●使用高信頼性FUJITSU COMPONENT製連結器!
●搭配附連結器端子台將更便於使用。
   同時線材部份使用排線,更利於狹窄機器内配線。
 
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

FCN フラットケーブル (富士通コンポーネント製コネクタ使用) (日本・中国共通型番):関連画像
FCN フラットケーブル (富士通コンポーネント製コネクタ使用) (日本・中国共通型番):関連画像
連結器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖線材TYPE芯數指定長度
(m)
GRNFF
壓接式連結器

FUJITSU COMPONENT
S
(母端)
FCN フラットケーブル (富士通コンポーネント製コネクタ使用) (日本・中国共通型番):関連画像FCN フラットケーブル (富士通コンポーネント製コネクタ使用) (日本・中国共通型番):関連画像240.1

30


(以0.1m
為單位
指定)
32
40
48
SS
(母端・母端)
FCN フラットケーブル (富士通コンポーネント製コネクタ使用) (日本・中国共通型番):関連画像24
32
40
48
FCN フラットケーブル (富士通コンポーネント製コネクタ使用) (日本・中国共通型番):関連画像

規格概要

FCN フラットケーブル (富士通コンポーネント製コネクタ使用) (日本・中国共通型番):関連画像
FCN フラットケーブル (富士通コンポーネント製コネクタ使用) (日本・中国共通型番):関連画像
型號
GRNFF-S-FA-24-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FA-32-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FA-40-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FA-48-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FB-24-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FB-32-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FB-40-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FB-48-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FC-24-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FC-32-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FC-40-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FC-48-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FD-24-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FD-32-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FD-40-[0.1-50/0.1]
GRNFF-S-FD-48-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FA-24-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FA-32-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FA-40-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FA-48-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FB-24-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FB-32-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FB-40-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FB-48-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FC-24-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FC-32-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FC-40-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FC-48-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FD-24-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FD-32-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FD-40-[0.1-50/0.1]
GRNFF-SS-FD-48-[0.1-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN2 芯數 電纜線顏色 電纜線類型 電纜線形狀 指定長度
(m)
3天~ 平型24標準FA連體0.1 ~ 50
3天~ 平型32標準FA連體0.1 ~ 50
3天~ 平型40標準FA連體0.1 ~ 50
3天~ 平型48標準FA連體0.1 ~ 50
3天~ 平型24標準FB部分連體0.1 ~ 50
3天~ 平型32標準FB部分連體0.1 ~ 50
3天~ 平型40標準FB部分連體0.1 ~ 50
3天~ 平型48標準FB部分連體0.1 ~ 50
3天~ 平型24彩色FC連體0.1 ~ 50
3天~ 平型32彩色FC連體0.1 ~ 50
3天~ 平型40彩色FC連體0.1 ~ 50
3天~ 平型48彩色FC連體0.1 ~ 50
3天~ 平型24彩色FD部分連體0.1 ~ 50
3天~ 平型32彩色FD部分連體0.1 ~ 50
3天~ 平型40彩色FD部分連體0.1 ~ 50
3天~ 平型48彩色FD部分連體0.1 ~ 50
3天~ 母端24標準FA連體0.1 ~ 50
3天~ 母端32標準FA連體0.1 ~ 50
3天~ 母端40標準FA連體0.1 ~ 50
3天~ 母端48標準FA連體0.1 ~ 50
3天~ 母端24標準FB部分連體0.1 ~ 50
3天~ 母端32標準FB部分連體0.1 ~ 50
3天~ 母端40標準FB部分連體0.1 ~ 50
3天~ 母端48彩色FB部分連體0.1 ~ 50
3天~ 母端24彩色FC連體0.1 ~ 50
3天~ 母端32彩色FC連體0.1 ~ 50
3天~ 母端40彩色FC連體0.1 ~ 50
3天~ 母端48彩色FC連體0.1 ~ 50
3天~ 母端24彩色FD部分連體0.1 ~ 50
3天~ 母端32彩色FD部分連體0.1 ~ 50
3天~ 母端40彩色FD部分連體0.1 ~ 50
3天~ 母端48彩色FD部分連體0.1 ~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器種類 FCN 連結器製造商 富士通 連結器形狀 直型
加工方法 壓接 電纜線形狀 扁平 外罩螺絲 M2.6螺絲鎖緊-1
CN1 母端 電纜線額定電壓(V) 300 電纜線規格(UL/CSA) UL
AWG AWG28

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767