(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

全球 RS232C電子配線 25芯⇔25芯 交叉結線(使用DDK製連結器)

全球 RS232C電子配線 25芯⇔25芯 交叉結線(使用DDK製連結器)

無需更改型號即可在日本和中國本地購買!
使用高度可靠的DDK連結器!

  • RS232

於日本、中國不須變更型式,可直接當地購買!
●使用高信頼性DDK製連結器!

・外観及規格可能於未經預告的情況下進行變更。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用):関連画像
 
グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用):関連画像
グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用):関連画像
型式形狀規格線材TYPE指定長度
(m)
GRND-25PH-25PH-R
(25芯公端・25芯公端・英制螺絲・CROSS)
GRND-25PH-25SH-R
(25芯公端・25芯母端・英制螺絲・CROSS結線)
GRND-25PM-25PM-R
(25芯公端公制螺絲・25芯公端公制螺絲・CROSS結線)GRND-25PM-25SM-R
(25芯公端公制螺絲・25芯母端公制螺絲・CROSS結線)
グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用):関連画像UL20276
AWG28
單層遮蔽
0.2

15


(每0.1m
為單位
指定)
型號
GRND-25PH-25PH-R-[0.2-15/0.1]
GRND-25PH-25SH-R-[0.2-15/0.1]
GRND-25PM-25PM-R-[0.2-15/0.1]
GRND-25PM-25SM-R-[0.2-15/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN2 CN1螺絲 CN2螺絲 指定長度
(m)
5天~ 25芯公端英吋(#4-40)英吋(#4-40)0.2 ~ 15
5天~ 25芯母端英吋(#4-40)英吋(#4-40)0.2 ~ 15
5天~ 25芯公端毫米(M2.6)毫米(M2.6)0.2 ~ 15
5天~ 25芯母端毫米(M2.6)毫米(M2.6)0.2 ~ 15

Loading...

  1. 1

基本資訊

電纜線種類 RS-232C CN1 25芯公端 類型 交叉結線
長度(m) 自由長度 電纜線類型 NA20276 屏蔽 單重屏蔽

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767