- 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
- 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
全球 RS232C電子配線 25芯⇔9芯 交叉結線(使用DDK製連結器)
規格表
|
|
GRND-25PH-9PH-R (25芯公端・9芯公端・英制螺絲) GRND-25PH-9SH-R (25芯公端・9芯母端・英制螺絲) GRND-25PM-9PH-R (25芯公端公制螺絲・9芯公端英制螺絲) GRND-25PM-9SH-R (25芯公端公制螺絲・9芯母端英制螺絲) | | UL20276 AWG28 單層遮蔽 | 0.2 〜 15
(每0.1m 為單位 指定) |
型號 |
---|
GRND-25PH-9PH-R-[0.2-15/0.1] |
GRND-25PH-9SH-R-[0.2-15/0.1] |
GRND-25PM-9PH-R-[0.2-15/0.1] |
GRND-25PM-9SH-R-[0.2-15/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | CN2 | CN1螺絲 | 指定長度 (m) |
---|
| |
5天~
| 9芯公端 | 英吋(#4-40) | 0.2 ~ 15 |
| |
5天~
| 9芯母端 | 英吋(#4-40) | 0.2 ~ 15 |
| |
5天~
| 9芯公端 | 毫米(M2.6) | 0.2 ~ 15 |
| |
5天~
| 9芯母端 | 毫米(M2.6) | 0.2 ~ 15 |
Loading...
基本資訊
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- 電子零件規格品
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策