(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

控制訊號用轉換線(使用廣瀨電機/3M連結器型)

控制訊號用轉換線(使用廣瀨電機/3M連結器型)

採用日中共通型式 使用原廠零件 AC伺服馬達 控制訊號用轉換電子配線


於日本、中國不須變更型式,可直接當地購買!
●使用高信頼性廣瀨電機/3M製連結器!
●可指定長度指定的端子台用變換電纜線!
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像
 

(i)請注意

  • 停售通知: GRNTF-E50-M50-WA、GRNTT-E50-M50-WA 預計2025年3月底停止販售,實際停售日視日本庫存銷售狀況有可能提早或延後。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像
製造商對應増幅器連結器TYPE形狀規格TYPE線材TYPE指定長度
(m)
三菱電機MR-J2S-□AGRNTF
(黑色)

GRNTT
(白色)

住友3M
E20-M20制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像0.2

50


(每0.1m
為單位
指定)
MR-J3-□AE50-M50
(Guide key1個)
安川電機ΣⅤ SGDV
ΣⅢ SGDS
ΣⅡ SGDM
ΣⅡ SGDH
ΣⅡ SGDJE26-M34
(Guide key1個)
PANASONICMINAS AⅢE50-M50
(Guide key1個)
MINAS A
歐姆龍G5 R88D-WT
其他---E26-M26
(Guide key1個)
E36-M40
(Guide key1個)
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像
 
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像
變換電纜線型號外形圖對應端子台
型號
GRNTF-E20-M20
GRPTF-E20-M20
制御信号用変換ケーブル (ヒロセ電機/3Mコネクタ使用タイプ):関連画像MWS-M20-HT20
GRNTF-E50-M50
GRPTF-E50-M50
MWS-M50-HT50
GRNTF-E26-M34
GRPTF-E26-M34
MWS-M34-HT34
 
型號
GRNTF-E26-M34-WA-[0.2-50/0.1]
GRNTF-E36-M40-WA-[0.2-50/0.1]
GRNTF-E50-M50-WA-[0.2-50/0.1]
GRNTT-E26-M26-WA-[0.2-50/0.1]
GRNTT-E26-M34-WA-[0.2-50/0.1]
GRNTT-E36-M40-WA-[0.2-50/0.1]
GRNTT-E50-M50-WA-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
用途1 外徑圖 對應放大器 對應製造商 指定長度
(m)
8天~ 控制訊號用外罩 黑ΣⅡ SGDJ安川電機0.2 ~ 50
8天~ IEEE1284⇔MIL連結器轉換外罩 黑--0.2 ~ 50
8天~ 控制訊號用外罩 黑MR-J3-□A / R88D-WT / MINASA / MINASAⅢ / ΣII SGDH / ΣⅡSGDM / ΣⅢSGDS / ΣⅤ SGDV三菱電機/安川電機/Panasonic/歐姆龍0.2 ~ 50
8天~ 控制訊號用外罩 白--0.2 ~ 50
8天~ 控制訊號用外罩 白ΣⅡ SGDJ安川電機0.2 ~ 50
8天~ IEEE1284⇔MIL連結器轉換外罩 白--0.2 ~ 50
8天~ 控制訊號用外罩 白MR-J3-□A / R88D-WT / MINASA / MINASAⅢ / ΣII SGDH / ΣⅡSGDM / ΣⅢSGDS / ΣⅤ SGDV三菱電機/安川電機/Panasonic/歐姆龍0.2 ~ 50
型號
型號數量折扣標準
出貨日
用途1 外徑圖 對應放大器 對應製造商 指定長度
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

對應設備 伺服 連結器形狀 兩端 電纜線類型 NA20276雙絞線
屏蔽 單重屏蔽

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引