• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

對應基恩斯PLC KV/KV Nano/KZ系列電纜線(使用廣瀨電機製連結器)

對應基恩斯PLC KV/KV Nano/KZ系列電纜線(使用廣瀨電機製連結器)

新追加對應KV-7000系列PLC元件電子配線!採用國內原廠連結器高品質模型

  • PLC

於日本、中國未變更型號,可直接現地購買!
●使用高信頼性HIROSE電機製連結器所製作的KEYENCE對應CABLBE。

●以對應機器信號名為準,印刷字體於套管後交貨。(僅限單邊散線加工時)。
●追加對應KEYENCE KV 7000系列。對象為紅字標示的PLC型號。

・以PLC信號名為準的套管印刷內容、特殊結線。
・兩端TYPE為Straight cable。

キーエンス PLC KV/KV Nano/KZシリーズ対応ケーブル (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像
●結線・線色樣式請確認此處
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

連結器TYPE形状規格TYPE線材TYPE指定長度(m)
 GPNK3DWA0.5
 
キーエンス PLC KV/KV Nano/KZシリーズ対応ケーブル (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像

 ※KV-7000系列對應PLC UNIT型號將以紅字標示。

PLC型號①單邊切斷②両端追加連結器③對應CABLE(1m端子台套件)
型號全長
(m)
型號全長
(m)
型號全長
(m)
CPU UNITKV-5500
KV-5000
KV-3000
KV-1000
GPN-K5S-WA-(長度)0.2

50


(每0.1m為單位指定)
GPN-K5D-WA-(長度)0.2

50


(每0.1m為單位指定)
GRPTS-M40-M40-(長度)-SET0.5

1

2

3

           

KV-700
KZ-350
KZ-300
GPN-K2S-WA-(長度)GPN-K2D-WA-(長度)GRPTS-M20-M20-(長度)-SET
KV-NC32TGPN-K4S-WA-(長度)GPN-K4D-WA-(長度)GRPTS-M34-M34-(長度)-SET
擴充輸入I/O UNITKZ-C16X
KZ-C32X
KV-C32XA
KV-C32XC
KV-C64XA/XB
KV-C64XC
KV-NC32EX
擴充輸出I/O UNITKZ-C32T
KV-C32TA/TAP
KV-C32TC/TCP
KV-C64TA/TAP
KV-C64TC/TCP
KV-C32TD
KV-C64TD
KV-NC32ET
擴充輸出入I/O UNITKV-C16XTD
KV-C32XTD
KV-NC16EXT
KV-NC32EXT
KV-SIR32XTGPN-K5S-WA-(長度)GPN-K5D-WA-(長度)GRPTS-M40-M40-(長度)-SET
高速計數UNITKV-SSC02
KV-SC20GPN-K4S-WA-(長度)GPN-K4D-WA-(長度)GRPTS-M34-M34-(長度)-SET
定位UNITKV-SH04PL
KV-H20S
KV-H40S
GPN-K5S-WA-(長度)GPN-K5D-WA-(長度)GRPTS-M40-M40-(長度)-SET
同期Cam Motion UnitKV-H20G
省配線Remote I/O UNITKL-16CX
KL-32CX
KL-16CT
KL-32CT
GPN-K3S-WA-(長度)GPN-K3D-WA-(長度) 
定位・Motion unitKV-ML16VGPN-K2S-WA-(長度)GPN-K2D-WA-(長度)GRPTS-M20-M20-(長度)-SET
擴充輸入 I/O UNITKV-NC16EX
擴充輸出 I/O UNIT>KV-NC16ET
差分Line driver輸出KV-MC20V
KV-MC40V
GPN-K5S-WA-(長度)GPN-K5D-WA-(長度)GRPTS-M40-M40-(長度)-SET
機能擴充UNITKV-MX1(輸入端)

キーエンス PLC KV/KV Nano/KZシリーズ対応ケーブル (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像

 

PLC型號④附Y端子・註記套管⑤附標示套管結線圖
PAGE
型號全長
(m)
型號全長
(m)
CPU UNITKV-5500
KV-5000
KV-3000
KV-1000
GPN-K45Y-WA-(長度)0.2

50


(每0.1m為單位指定)
GPN-K45T-WA-(長度)0.2

50


(每0.1m為單位指定)
連結
KV-700GPN-K22Y-WA-(長度)GPN-K22T-WA-(長度)
KZ-350
KZ-300
GPN-K23Y-WA-(長度)GPN-K23T-WA-(長度)
KV-NC32TGPN-K57Y-WA-(長度)GPN-K57T-WA-(長度)
擴充輸入I/O UNITKZ-C16XGPN-K28Y-WA-(長度)GPN-K28T-WA-(長度)
KZ-C32XGPN-K29Y-WA-(長度)GPN-K29T-WA-(長度)
KV-C32XA
KV-C32XC
GPN-K32Y-WA-(長度)GPN-K32T-WA-(長度)
KV-C64XA/XB
KV-C64XC
L端GPN-K35Y-WA-(長度)GPN-K35T-WA-(長度)
H端GPN-K38Y-WA-(長度)GPN-K38T-WA-(長度)
KV-NC32ET
KV-NC32ETP
GPN-K58Y-WA-(長度)GPN-K58T-WA-(長度)
KV-NC16ET
KV-NC16ETP
GPN-K59Y-WA-(長度)GPN-K59T-WA-(長度)
擴充輸出I/O UNITKZ-C32TGPN-K43Y-WA-(長度)GPN-K43T-WA-(長度)
KV-C32TA/TAP
KV-C32TC/TCP
KV-C32TD
GPN-K32Y-WA-(長度)GPN-K32T-WA-(長度)
KV-C64TA/TAP
KV-C64TC/TCP
KV-C64TD
L端GPN-K35Y-WA-(長度)GPN-K35T-WA-(長度)
H端GPN-K38Y-WA-(長度)GPN-K38T-WA-(長度)
KV-NC32EXGPN-K58Y-WA-(長度)GPN-K58T-WA-(長度)
KV-NC16EXGPN-K59Y-WA-(長度)GPN-K59T-WA-(長度)
擴充輸出入I/O UNITKV-SIR32XT左側(CN1)GPN-K62Y-WA-(長度)GPN-K62T-WA-(長度)
右側(CN2)GPN-K63Y-WA-(長度)GPN-K63T-WA-(長度)
KV-C16XTDGPN-K32Y-WA-(長度)GPN-K32T-WA-(長度)
KV-C32XTDL端GPN-K35Y-WA-(長度)GPN-K35T-WA-(長度)
H端GPN-K38Y-WA-(長度)GPN-K38T-WA-(長度)
KV-NC16EXTGPN-K59Y-WA-(長度)GPN-K59T-WA-(長度)
KV-NC32EXT左側(CN1)GPN-K58Y-WA-(長度)GPN-K58T-WA-(長度)
右側(CN2)GPN-K60Y-WA-(長度)GPN-K60T-WA-(長度)
高速計數UNITKV-SSC02GPN-K66Y-WA-(長度)GPN-K66T-WA-(長度)
KV-SC20GPN-K44Y-WA-(長度)GPN-K44T-WA-(長度)
定位UNITKV-SH04PL軸1・軸2GPN-K64Y-WA-(長度)GPN-K64T-WA-(長度)
軸3・軸4GPN-K65Y-WA-(長度)GPN-K65T-WA-(長度)
KV-H20SGPN-K46Y-WA-(長度)GPN-K46T-WA-(長度)
KV-H40SX1/Y1GPN-K47Y-WA-(長度)GPN-K47T-WA-(長度)
X2/Y2GPN-K48Y-WA-(長度)GPN-K48T-WA-(長度)
同期Cam Motion UnitKV-H20GX1/Y1GPN-K49Y-WA-(長度)GPN-K49T-WA-(長度)
CX/CYGPN-K52Y-WA-(長度)GPN-K52T-WA-(長度)
省配線Remote I/O UNITKL-16CX
KL-16CT
GPN-K25Y-WA-(長度)GPN-K25T-WA-(長度)
KL-32CX
KL-32CT
CN1端GPN-K26Y-WA-(長度)GPN-K26T-WA-(長度)
CN2端GPN-K27Y-WA-(長度)GPN-K27T-WA-(長度)
定位・Motion unitKV-ML16VGPN-K24Y-WA-(長度)GPN-K24T-WA-(長度)
差分Line driver輸出KV-MC20VGPN-K53Y-WA-(長度)GPN-K53T-WA-(長度)
KV-MC40V軸1・軸2GPN-K54Y-WA-(長度)GPN-K54T-WA-(長度)
軸3・軸4GPN-K55Y-WA-(長度)GPN-K55T-WA-(長度)
機能擴充UNITKV-MX1輸入GPN-K56Y-WA-(長度)GPN-K56T-WA-(長度)

規格概要

 

キーエンス PLC KV/KV Nano/KZシリーズ対応ケーブル (ヒロセ電機製コネクタ使用):関連画像
型號
GPN-K2D-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K2S-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K3D-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K3S-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K4D-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K4S-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K5D-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K5S-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K22T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K22Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K23T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K23Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K24T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K24Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K25T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K25Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K26T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K26Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K27T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K27Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K28T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K28Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K29T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K29Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K32T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K32Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K35T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K35Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K38T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K38Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K43T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K43Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K44T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K44Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K45T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K45Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K46T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K46Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K47T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K47Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K48T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K48Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K49T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K49Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K52T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K52Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K53T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K53Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K54T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K54Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K55T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K55Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K56T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K56Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K57T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K57Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K58T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K58Y-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K59T-WA-[0.2-50/0.1]
GPN-K59Y-WA-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS對應元件類型 對應機種型式 形狀規格 連結器編號 芯數
(芯)
指定長度
(m)
3天~ -CPU / 定位、動作 / 擴充輸入I/O / 擴充輸出I/OKV-700 / KZ-350 / KZ-300 / KV-ML16V / KV-NC16ET / KV-NC16EX兩端MIL20芯共通200.2 ~ 50
3天~ -CPU / 定位、動作 / 擴充輸入I/O / 擴充輸出I/OKV-700 / KZ-350 / KZ-300 / KV-ML16V / KV-NC16ET / KV-NC16EX單側MIL20芯共通200.2 ~ 50
3天~ -省配線遠端I/OKL-32CT / KL-32CX / KL-16CT / KL-16CX兩端MIL34芯共通260.2 ~ 50
3天~ 10省配線遠端I/OKL-32CT / KL-32CX / KL-16CT / KL-16CX單側MIL26芯共通260.2 ~ 50
3天~ 10擴充輸入I/O / 擴充輸出I/O / 高速計數KVNC-32T / KV-C16XTD / KV-NC16EXT / KZ-C16X / KV-SC20 / KV-C32TA/TAP / KV-C32TC/TCP / KV-C32TD / KV-C32XA / KV-C32XC / KV-C32XTD / KV-NC32ET / KV-NC32EX / KZ-C32T / KZ-C32X / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB / KV-C64XC兩端MIL26芯共通340.2 ~ 50
3天~ 10CPU / 擴充傳輸I/O / 擴充輸入I/O / 擴充輸出I/O / 高速計數KVNC-32T / KV-C16XTD / KV-NC16EXT / KZ-C16X / KV-SC20 / KV-C32TA/TAP / KV-C32TC/TCP / KV-C32TD / KV-C32XA / KV-C32XC / KV-C32XTD / KV-NC32ET / KV-NC32EX / KZ-C32T / KZ-C32X / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB / KV-C64XC單側MIL34芯共通340.2 ~ 50
3天~ 10CPU / 功能擴充 / 同步CAM動作 / 定位 / 差動線路驅動器輸出 / 擴充傳輸I/O / 高速計數KV-5500 / KV-5000 / KV-3000 / KV-1000 / KV-MX1(輸入側) / KV-SSC02 / KV-SH04PL / KV-H20G / KV-H20S / KV-MC20V / KV-SIR32XT / KV-H40S / KV-MC40V兩端MIL40芯共通400.2 ~ 50
3天~ -CPU / 功能擴充 / 同步CAM動作 / 定位 / 差動線路驅動器輸出 / 擴充傳輸I/O / 高速計數KV-5500 / KV-5000 / KV-3000 / KV-1000 / KV-MX1(輸入側) / KV-SSC02 / KV-SH04PL / KV-H20G / KV-H20S / KV-MC20V / KV-SIR32XT / KV-H40S / KV-MC40V單側MIL40芯共通400.2 ~ 50
3天~ -CPUKV-700僅標識軟管傳輸1200.2 ~ 50
3天~ -CPUKV-700附Y端子標識軟管傳輸1200.2 ~ 50
3天~ -CPUKZ-350 / KZ-300僅標識軟管傳輸1200.2 ~ 50
3天~ -CPUKZ-350 / KZ-300附Y端子標識軟管傳輸1200.2 ~ 50
3天~ -定位、動作KV-ML16V僅標識軟管傳輸1200.2 ~ 50
3天~ -定位、動作KV-ML16V附Y端子標識軟管傳輸1200.2 ~ 50
3天~ -省配線遠端I/OKL-32CT / KL-16CX僅標識軟管傳輸1260.2 ~ 50
3天~ -省配線遠端I/OKL-32CT / KL-16CX附Y端子標識軟管傳輸1260.2 ~ 50
3天~ -省配線遠端I/OKL-32CT / KL-32CX僅標識軟管CN1側260.2 ~ 50
3天~ -省配線遠端I/OKL-32CT / KL-32CX附Y端子標識軟管CN1側260.2 ~ 50
3天~ -省配線遠端I/OKL-32CT / KL-32CX僅標識軟管CN2側260.2 ~ 50
3天~ -省配線遠端I/OKL-32CT / KL-32CX附Y端子標識軟管CN2側260.2 ~ 50
3天~ -擴充輸入I/OKZ-C16X僅標識軟管輸入1340.2 ~ 50
3天~ -擴充輸入I/OKZ-C16X附Y端子標識軟管輸入1340.2 ~ 50
3天~ -擴充輸入I/OKZ-C32X僅標識軟管輸入1340.2 ~ 50
3天~ -擴充輸入I/OKZ-C32X附Y端子標識軟管輸入1340.2 ~ 50
3天~ -擴充傳輸I/O / 擴充輸入I/O / 擴充輸出I/OKV-C16XTD / KV-C32TA/TAP / KV-C32TC/TCP / KV-C32TD / KV-C32XA / KV-C32XC僅標識軟管傳輸1340.2 ~ 50
3天~ -擴充傳輸I/O / 擴充輸入I/O / 擴充輸出I/OKV-C16XTD / KV-C32TA/TAP / KV-C32TC/TCP / KV-C32TD / KV-C32XA / KV-C32XC附Y端子標識軟管傳輸1340.2 ~ 50
3天~ -擴充傳輸I/O / 擴充輸入I/O / 擴充輸出I/OKV-C32XTD / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB/XC僅標識軟管L側340.2 ~ 50
3天~ -擴充傳輸I/O / 擴充輸入I/O / 擴充輸出I/OKV-C32XTD / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB/XC附Y端子標識軟管L側340.2 ~ 50
3天~ -擴充傳輸I/O / 擴充輸入I/O / 擴充輸出I/OKV-C32XTD / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB/XC僅標識軟管H側340.2 ~ 50
3天~ -擴充傳輸I/O / 擴充輸入I/O / 擴充輸出I/OKV-C32XTD / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB/XC附Y端子標識軟管H側340.2 ~ 50
3天~ -擴充輸出I/OKZ-C32T僅標識軟管輸出1340.2 ~ 50
3天~ -擴充輸出I/OKZ-C32T附Y端子標識軟管輸出1340.2 ~ 50
3天~ -高速計數KV-SC20僅標識軟管傳輸1340.2 ~ 50
3天~ -高速計數KV-SC20附Y端子標識軟管傳輸1340.2 ~ 50
3天~ -CPUKV-5500 / KV-5000 / KV-3000 / KV-1000僅標識軟管傳輸1400.2 ~ 50
3天~ -CPUKV-5500 / KV-5000 / KV-3000 / KV-1000附Y端子標識軟管傳輸1400.2 ~ 50
3天~ -定位KV-H20S僅標識軟管傳輸1400.2 ~ 50
3天~ -定位KV-H20S附Y端子標識軟管傳輸1400.2 ~ 50
3天~ -定位KV-H40S僅標識軟管X1/Y1400.2 ~ 50
3天~ -定位KV-H40S附Y端子標識軟管X1/Y1400.2 ~ 50
3天~ -定位KV-H40S僅標識軟管X2/Y2400.2 ~ 50
3天~ -定位KV-H40S附Y端子標識軟管X2/Y2400.2 ~ 50
3天~ -同步CAM動作KV-H20G僅標識軟管X1/Y1400.2 ~ 50
3天~ -同步CAM動作KV-H20G附Y端子標識軟管X1/Y1400.2 ~ 50
3天~ -同步CAM動作KV-H20G僅標識軟管CX/CY400.2 ~ 50
3天~ -同步CAM動作KV-H20G附Y端子標識軟管CX/CY400.2 ~ 50
3天~ -差動線路驅動器輸出KV-MC20V僅標識軟管軸1、軸2400.2 ~ 50
3天~ -差動線路驅動器輸出KV-MC20V附Y端子標識軟管軸1、軸2400.2 ~ 50
3天~ -差動線路驅動器輸出KV-MC40V僅標識軟管軸1、軸2400.2 ~ 50
3天~ -差動線路驅動器輸出KV-MC40V附Y端子標識軟管軸1、軸2400.2 ~ 50
3天~ -差動線路驅動器輸出KV-MC40V僅標識軟管軸3、軸4400.2 ~ 50
3天~ -差動線路驅動器輸出KV-MC40V附Y端子標識軟管軸3、軸4400.2 ~ 50
3天~ -功能擴充KV-MX1僅標識軟管輸入1400.2 ~ 50
3天~ -功能擴充KV-MX1附Y端子標識軟管輸入1400.2 ~ 50
3天~ -CPUKV-NC32T僅標識軟管傳輸1340.2 ~ 50
3天~ -CPUKV-NC32T附Y端子標識軟管傳輸1340.2 ~ 50
3天~ -擴充傳輸I/O / 擴充輸入I/O / 擴充輸出I/OKV-NC16EXT / KV-NC32ET / KV-NC32ETP / KV-NC32EX / KV-NC32EXT僅標識軟管左側(CN1)340.2 ~ 50
3天~ -擴充傳輸I/O / 擴充輸入I/O / 擴充輸出I/OKV-NC16EXT / KV-NC32ET / KV-NC32ETP / KV-NC32EX / KV-NC32EXT附Y端子標識軟管左側(CN1)340.2 ~ 50
3天~ -擴充輸入I/O / 擴充輸出I/OKV-NC16ET / KV-NC16ETP / KV-NC16EX僅標識軟管傳輸1200.2 ~ 50
3天~ -擴充輸入I/O / 擴充輸出I/OKV-NC16ET / KV-NC16ETP / KV-NC16EX附Y端子標識軟管傳輸1200.2 ~ 50

Loading...

基本資訊

電纜線形狀 圓型 CN1連結器規格 MIL 對應機種 基恩斯 KV/KZ系列

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767