(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鱷魚夾(紅黑套件/六色套件)

鱷魚夾(紅黑套件/六色套件)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

考量環境的壓著型鱷魚夾。備有紅黑套組及6色套組。


●安心的日本製
●無PVC、無鉛、無焊料
●與焊接加工比較,可大幅減少工時
●耐電壓 AC2000V/min
●絕緣電阻 DC500V 100MΩ以上
●定格電流 1A   定格電壓AC125V
 
●對應電纜線:0.1〜0.5sq (外徑1.2mm〜2.0mm)

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型號顏色及包裝數A寸
mm
B寸
mm
C寸
mm
D寸
mm
E寸
mm
F寸
mm
C-201A-R3B3紅黑2色套件。
紅3個、黑3個、計6個
245.234.938φ2.25.2
C-201A-6C六色套件。
各1個(紅、黑、綠、黃、白、藍)、計6個

規格概要

ワニ口クリップ:関連画像
型號
C-201A-6C
C-201A-R3B3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS顏色
4天~ 10[其他] 六色
當日可能 10[其他] 紅黑

Loading...

  1. 1

使用範例

ワニ口クリップ:関連画像

基本資訊

分類 鱷魚夾 適用電纜線尺寸 外形1.2mm~2.0mm(0.1~0.5sq) 絕緣耐壓 AC2000V/min
絕緣電阻 DC500V 100MΩ 額定電流(A) 1 開口最大寬度(mm) 5.2

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767