• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

10/100M 8埠 附監視功能

10/100M 8埠 附監視功能

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應環形功能的管理切換連接埠


對應連接RING的Managed Switching Hub
●連接Rapid Super Ring,通信回復僅不到5ms
●8Ports 10/100TX Fast Ethernet
●對應DC10〜60V的雙重電源輸入
●使用環境−25〜70℃
●軟體控管,Port alarm機能
●對應安裝DIN RAIL
 
 
・連接的PC須INSTALL JAVA的RuntimeEnvironment。
・無法對應IE6。請升級至IE8。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

IESH-MB408-R

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型號Port數
10/100BaseTX
IESH-MB408-R8

規格概要

規格
標準規格IEEE802.3/u/x, IEEE 802.1AB/p/Q/QinQ/D/s
交換方式Store & Forward 32Gbps  Switching Fabric
傳輸量26 Megapixel/Sec(64 bytes)、14,880pps@10Mpps、148,800pps@100Mpps
Buffer Size1Mbits
CPU性能32 bits ARM-9E@180 MHz 200MIPS,watchdog timer
System memoryFlashROM:8MB,SDRAM:64MB,Packet size:64~1522byte
MAC address8K MAC Address table
通訊埠RJ-458插槽 10/10Mbps(Auto MDI/MDI-X対応)
RS-2321插槽 裝置接口(RJ-45連結器)
SYSTEM管理INTERFACERS-232 Serial console, Telnet, SNMP, Webブラウザ
SNMP MIBMIB-II, BridgeMIB, VLAN MIB, Ethernet like MIB, IGMP MIB, original MIB
SNMPv1, v2c, V3, SNMP trap功能
Network功能IEEE 802.3xPAUSE flame、Back pressure congestion control
Port controlPort link speed, Link mode, status、可使用/不可使用
Port TrunkingIEEE 802.3ad PortAggregation & StaticPort 最大4插槽
VLANPort VLAN、Tag VLAN(IEEE 802.1Q)、QinQ
QoSIEEE802.1p Class of Service
traffic優先4TYPE物理Q/q
FilteringIngress: Broadcast / Multicast / Unknown DA, All packets Egress: All packets
IGMP SnoopingIGMP v1/v2/V3、Query mode
TimerSNTP
Farm更新TFTP Firmware update
System logTX、RX、TX&RX
Port mirrorOnline traffic monitoring (selection port)
E-mail通知SMTP警告設定
冗餘通信(Multiple Super Ring)Rapid Super Ring連接冗餘功能(回復時間:20ms)(RSR)
Rapid Dual Homing可連接到其他上位交換器(1/複數)
TrunkRing高處理能力,可整理統合Ports功能
MultiRing連接16RSR(1切換器4Ring)
Rapid Spanning TreeIEEE802.1D-2004/IEEE802.1W
Multiple Spanning TreeIEEE802.1s MSTP
警報繼電器輸出Port1A@24V輸出 (4PIN端子台①)
Digital input port絶縁Photo couplerx1 (4PIN端子台①)
電源輸入10〜60VDC、雙電源(PW1/PW2)*1、逆挿防止 (4PIN端子台②)
消耗電力15W@DC24V
作動環境温度動作温度:-25~70℃、保存温度:-40~75℃
濕度濕度:0~95%RH(結露なきこと)
重量・外形尺寸(mm)0.885kg、55(W)×149(H)×131.2(D) (有DIN RAIL)
安裝方法DIN RAIL、Wall mount
附屬品QIG(日文)、Wall mount kit、CD-ROM(說明書、軟體類)*2
*1:只單接1Port,請將電源連接至PW1。
*2:語言:英語。
 
10/100M 8ポート 監視機能付き:関連画像
10/100M 8ポート 監視機能付き:関連画像
10/100M 8ポート 監視機能付き:関連画像
10/100M 8ポート 監視機能付き:関連画像
型號
IESH-MB408-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
60天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

介面 乙太網 埠數 8埠 通訊規格 100BASE
輸入電源規格 雙重電源 安裝方法 DIN軌道 管理/無管理 管理
尺寸 長度(mm) 149 尺寸 寬度(mm) 55 尺寸 厚度(mm) 120.6
通訊規格 10BASE/100BASE

10/100M 8埠 附監視功能的型號IESH-MB408-R頁面。
記載關於型號IESH-MB408-R之規格、尺寸、型式情報。

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767