(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

擴充箱 增設PCI×2/4插槽

擴充箱 增設PCI×2/4插槽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

最適合增設PCI總線


●可增設短版PCI插槽
●空間節省設計,內建冷卻風扇
●隨附AC電源供給器

・外觀及規格可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式擴充BUS插槽數轉傳速度
PCEU-PCICE-H2B-RPCI BUS2插槽PCI Express
電纜線方式
PCEU-PCICE-H4B-R4插槽
PCEU-PCIBE-H2B-R2插槽BUS延長方式
PCEU-PCIBE-H4B-R4插槽
販賣:MISUMI/製造商:CONTEC

規格概要

規格
型式PCEU-PCICE-H2B-RPCEU-PCICE-H4B-RPCEU-PCIBE-H2B-RPCEU-PCIBE-H4B-R
製造商型式ECH-PCI-CE-H2BECH-PCI-CE-H4BECH(PCI)BE-H2BECH(PCI)BE-H4B
插槽數2插槽(短版)4插槽(短版)2插槽(短版)4插槽(短版)
可安裝機板(mm)176.5(L)×107(H)
外形尺寸(mm)71.0(W)×144.0(H)×222.0(L)
(無橡膠腳墊)
112.0(W)×144.0(H)×222.0(L)
(無橡膠腳墊)
71.0(W)×144.0(H)×222.0(L)
(無橡膠腳墊)
71.0(W)×144.0(H)×222.0(L)
(無橡膠腳墊)
本體重量1.2kg1.5kg1.2kg1.5kg
AC電源供應器重量0.9kg
電源容量(Max.)輸出電流請勿超過以下數值 +5VDC 7A (Max.)※2、+3.3VDC 3A (Max.)※2、+12VDC 1.5A (Max.)、−12VDC 0.3A (Max.)
AC電源輸入電壓※1100〜240VAC
總合最大電源容量60W
使用條件0〜50℃、20〜80%RH(無結露)
對應BUSPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V規格)
中斷LVINTA〜INTD
BUS作動定時器訊號33MHz (Max.)
※1:AC電源輸入電壓範圍:90〜264VAC。 ※2:+5VDC/3.3VDC合計不超過35W。
 
型式轉傳速度適用電線大型電腦擴充BUS
PCEU-PCICE-H2B-RPCI Express電纜線方式PCBA-CELPE-RPCI Express
PCEU-PCICE-H4B-R
PCEU-PCIBE-H2B-RBUS延長方式PCBA-BELPE-RPCI Express
PCBA-LPCIBE-RPCI (Low Profile)
PCEU-PCIBE-H4B-RPCBA-PCIBE-RPCI
型號
PCEU-PCIBE-H2B-R
PCEU-PCICE-H4B-R
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 寬度
(mm)
對應板 用戶插槽數
(插槽)
17天~ 71匯流排延長方式PCI匯流排2
17天~ 112PCI Express Cable方式PCI Express4

Loading...

  1. 1

基本資訊

主機 PCI PCI托架 標準 尺寸 長度(mm) 222
尺寸 高度(mm) 144 長/全尺寸 不對應 中尺寸 不對應
縮短型/半尺寸 對應

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767