(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PCI 並聯通訊

擴充電路板

PCI 並聯通訊

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

增設1埠傳統並聯埠

  • PCI
  • 矮版

可增設1個舊式並聯埠
●可利用PC1插槽增設製造現場仍需要的舊式並聯埠

外觀及規格可能未經預告逕行變更。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCPA-PAR5008-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
PCPA-PAR5008-R

規格概要

規格
BUS介面PCI (32bit) DC5V
介面IEEE1284 並聯埠
插槽數1插槽
MODESPP/ECP/EPP/BPP
通信速度最大1.8MBps
 
FIFO緩衝記憶體16byte
PCB連結器DB25 母端連結器
使用環境溫度:0〜60℃、溼度:5〜95%RH(無結露)
外形尺寸(mm)120(W)×61(H)
對應OSDOS、Server2000/2003/2008、XP/Vista/7、Linux
型號
PCPA-PAR5008-R
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 其他通訊 主機 PCI PCI托架 標準

PCI 並聯通訊的型號PCPA-PAR5008-R頁面。
記載關於型號PCPA-PAR5008-R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767